Suchergebnisse
1281 Produkte für "SCB M X-Cut"
Filter

- Beschreibung
- Trägerverbinder zur Befestigung von MP-PS Rohrschuhen an Stahlträgern
- Feuerwiderstand (Ja/Nein)
- Nein
- Temperaturbeständigkeit
- -20 - 300 °C
- Werkstoffzusammensetzung
- Trägerklammern (Trägerklammer und Sattel): Gusseisen nach DIN EN1562, Grundplatte: S280GD nach EN10346, Rechteckige Unterlegscheibe: S235JR – Yield280 nach HN 707, Schrauben: Festigkeitsklasse 8.8 nach ISO 898-1, Muttern: Güteklasse 8 nach ISO 898-2, Haltescheibe: C60E nach EN10132-3, Zylindrische Unterlegscheiben: Edelstahl X5CrNi18-10 nach EN10088-3

- Beschreibung
- Trägerverbinder zur Befestigung von MP-PS Rohrschuhen an Stahlträgern
- Feuerwiderstand (Ja/Nein)
- Nein
- Temperaturbeständigkeit
- -20 - 300 °C
- Werkstoffzusammensetzung
- Trägerklammern (Trägerklammer und Sattel): Gusseisen nach DIN EN1562, Grundplatte: S280GD nach EN10346, Rechteckige Unterlegscheibe: S235JR – Yield280 nach HN 707, Schrauben: Festigkeitsklasse 8.8 nach ISO 898-1, Muttern: Güteklasse 8 nach ISO 898-2, Haltescheibe: C60E nach EN10132-3

- Beschreibung
- Feuerverzinkter Verbinder mit der höchsten Belastbarkeit innerhalb des MI und MIQ Modulsystems
- Werkstoffzusammensetzung
- C30 - DIN EN 10250-2
- Oberfläche
- Feuerverzinkt: 55 µm – DIN EN ISO 1461
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

- Beschreibung
- Feuerverzinkte, doppelt geschraubte Grundplatte zur Befestigung von zwei Schellenanbindungen mit einem Dübel
- Werkstoffzusammensetzung
- S235JR – DIN EN 10025
- Oberfläche
- Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
- Umgebungsbedingungen
- Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)

- Beschreibung
- 90-Grad-Winkel aus Edelstahl A4 zum Verbinden mehrerer MQ Montageschienen
- Werkstoffzusammensetzung
- Edelstahl, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Oberfläche
- Außenbereich Plus – Edelstahl
- Werkstoffstärke
- 4 mm

- Beschreibung
- 45- oder 135-Grad-Winkel aus Edelstahl A4 zum Verbinden mehrerer MQ Montageschienen
- Werkstoffzusammensetzung
- Edelstahl, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Oberfläche
- Außenbereich Plus – Edelstahl
- Werkstoffstärke
- 4 mm

- Beschreibung
- Schwerer 90-Grad-Winkel aus Edelstahl A4 zum Verbinden mehrerer MQ Montageschienen in mittelschweren/schweren Anwendungen
- Werkstoffzusammensetzung
- Edelstahl, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Oberfläche
- Außenbereich Plus – Edelstahl
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereiche mit hoher Schadstoffkonzentration (C4 – hoch/C5)

- Beschreibung
- Feuerverzinkte Trägerklammer zur direkten Verbindung von MQ Montageschienen mit Stahlträgern
- Werkstoffzusammensetzung
- S235JR – DIN EN 10025
- Oberfläche
- Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

- Beschreibung
- Feuerverzinkte Schelle zur Befestigung von MQ Montageschienen auf Beton
- Werkstoffzusammensetzung
- S235JR – DIN EN 10025
- Oberfläche
- Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Werkstoffstärke
- 4 mm

- Beschreibung
- Feuerverzinkter Verbindungsknopf (flach) zur Verwendung als Längsverlängerung für MQ Montageschienen
- Werkstoffzusammensetzung
- S235JR – DIN EN 10025
- Oberfläche
- Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Werkstoffstärke
- 4 mm

- Beschreibung
- Flexibler Verbindungsknopf aus Edelstahl A4 zur Verwendung als Längsverlängerung für MQ Montageschienen
- Werkstoffzusammensetzung
- Edelstahl, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Oberfläche
- Außenbereich Plus – Edelstahl
- Werkstoffstärke
- 4 mm

- Beschreibung
- Trägerklammer aus Edelstahl A4 zur direkten Verbindung von MQ Montageschienen mit Stahlträgern
- Werkstoffzusammensetzung
- Edelstahl, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L, Mutter: A4-70 - DIN EN ISO 3506-2
- Oberfläche
- Außenbereich Plus – Edelstahl
- Werkstoffstärke
- 6 mm

- Beschreibung
- Rohrklemmenverstrebung aus Edelstahl zum Befestigen von Gewindekomponenten an MQ Montageschienen
- Werkstoffzusammensetzung
- Mutter: 1.4581 (A4) - DIN EN 10283, Platte: 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L, Kunststoff: PB
- Oberfläche
- Außenbereich Plus – Edelstahl
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereiche mit hoher Schadstoffkonzentration (C4 – hoch/C5)

- Beschreibung
- Grundplatte aus Edelstahl zum Befestigen von Gewindekomponenten an MQ Montageschienen
- Drehmoment
- 40 Nm
- Werkstoffzusammensetzung
- Edelstahl, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Oberfläche
- Außenbereich Plus – Edelstahl

- Beschreibung
- Verbindungsknopf aus Edelstahl A4 zur Verwendung als Längsverlängerung für MQ Montageschienen
- Werkstoffzusammensetzung
- Edelstahl, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Oberfläche
- Außenbereich Plus – Edelstahl
- Werkstoffstärke
- 4 mm

- Beschreibung
- Edelstahl-Montageklammer zur Befestigung von MQ Montageschienen aneinander
- Werkstoffzusammensetzung
- Edelstahl, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Oberfläche
- Außenbereich Plus – Edelstahl
- Werkstoffstärke
- 4 mm

- Beschreibung
- Feuerverzinkte Schelle zur Verbindung von MQ Montageschienen aneinander
- Werkstoffzusammensetzung
- S235JR – DIN EN 10025
- Oberfläche
- Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Werkstoffstärke
- 4 mm

- Beschreibung
- Feuerverzinkte Flügelmutter zum Verbinden von Komponenten an modularen Schienensystemen
- Werkstoffzusammensetzung
- Flügel: Kunststoff PA, Mutter: QStE 380 TM, SEW 92
- Oberfläche
- Bechichtung für den Außenbereich – HDG Plus
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

- Beschreibung
- Edelstahl-Flügelmutter zum Verbinden von Komponenten an modularen Schienensystemen
- Werkstoffzusammensetzung
- Mutter: 1.4581 (A4) - DIN EN 10283, Flügel: Kunststoff PA
- Oberfläche
- Außenbereich Plus – Edelstahl
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereiche mit hoher Schadstoffkonzentration (C4 – hoch/C5)

- Beschreibung
- Feuerverzinkter Verbinder zur Befestigung von Rohrschuhen an MI Montageträgern; für schwere Anwendungen mit Ausdehnung
- Werkstoffzusammensetzung
- Bügelschraube: Stahl, Festigkeit 8.8; Platte: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; Mutter: Stahl, Festigkeit 8
- Oberfläche
- Feuerverzinkter Bügel, Mutter 45 µm – DIN EN ISO 1461; Platte: 55 µm – DIN EN ISO 1461
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

- Beschreibung
- Feuerverzinkte Doppel-Trägerklammer zur Befestigung von MI Montageträgern an Stahlträgern; für schwere Anwendungen
- Werkstoffzusammensetzung
- Klemme: EN-GJMB-350-10 – DIN EN 1562, EN-GJMW-400-5 – DIN EN 1562, EN-GJMW-450-6 – DIN EN 1562, Bügel: Stahl der Festigkeitsklasse 8.8; Mutter: Stahl der Festigkeitsklasse 8
- Oberfläche
- Feuerverzinkte Klemme 55 µm – DIN EN ISO 1461; Bügel, Mutter 45 µm – DIN EN ISO 1461
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

- Beschreibung
- Trägerklammer aus Edelstahl A4 zur direkten Verbindung von MQ Profilschienen mit Stahlträgern
- Werkstoffzusammensetzung
- Edelstahl, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L, Schraube: A4-70- DIN EN ISO 3506-1
- Oberfläche
- Außenbereich Plus – Edelstahl
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereiche mit hoher Schadstoffkonzentration (C4 – hoch/C5)

- Beschreibung
- Feuerverzinkter Verbinder zur rechtwinkligen Befestigung von MI Montageträgern aneinander
- Werkstoffzusammensetzung
- Verbinder DD11 MOD – HN 547, S235JR – DIN EN 10025; gezahnte Platte EN-GJMW-400-5 – DIN EN 1562, EN-GJMW-450-7 – DIN EN 1562; Bolzen: Stahl der Festigkeitsklasse 8.8; Mutter: Stahl der Festigkeitsklasse 8
- Oberfläche
- Feuerverzinkter Verbinder 55 µm – DIN EN ISO 1461; gezahnte Platte, Bolzen, Mutter 45 µm – DIN EN ISO 1461
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

- Beschreibung
- Feuerverzinkter Multiwinkelverbinder zur Schrägbefestigung von MI Montageträgern an Stahlträgern
- Werkstoffzusammensetzung
- Verbinder: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; Bolzen: Stahl, Festigkeit 8.8; Mutter: Stahl, Festigkeit 8
- Oberfläche
- Feuerverzinkt: Verbinder min. 55 µm – DIN EN ISO 1461; Bolzen, Mutter 45 µm – DIN EN ISO 1461
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

- Beschreibung
- Feuerverzinkte Grundplatte zur Befestigung von MI-120 Montageträgern auf Stahl; für schwere Anwendungen
- Werkstoffzusammensetzung
- Verbinder: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; Bolzen: Stahl, Festigkeit 8.8; Mutter: Stahl, Festigkeit 8
- Oberfläche
- Feuerverzinkt: Verbinder min. 55 µm – DIN EN ISO 1461; Bolzen, Mutter 45 µm – DIN EN ISO 1461
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

- Beschreibung
- Feuerverzinkter Multiwinkelverbinder zur Verwendung mit MIC-MAH Verbindern zur Schrägbefestigung von MI Montageträgern aneinander
- Werkstoffzusammensetzung
- Verbinder DD11 MOD – HN 547, S235JR – DIN EN 10025; gezahnte Platte EN-GJMW-400-5 – DIN EN 1562, EN-GJMW-450-7 – DIN EN 1562; Bolzen: Stahl der Festigkeitsklasse 8.8; Mutter: Stahl der Festigkeitsklasse 8
- Oberfläche
- Feuerverzinkter Verbinder 55 µm – DIN EN ISO 1461; gezahnte Platte, Bolzen, Mutter 45 µm – DIN EN ISO 1461
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

- Beschreibung
- Galvanisch verzinkter Montagehänger zur Befestigung von Gewindestangen an Trapezblechen
- Untergrundmaterial
- Trapezblech, Beton
- Werkstoffzusammensetzung
- DD11 – DIN EN 10111
- Oberfläche
- Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt

- Beschreibung
- Feuerverzinkter Verbinder für Befestigungen in einem breiten Anwendungsspektrum
- Werkstoffzusammensetzung
- S235JRG2 - DIN EN 10025
- Oberfläche
- Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
- Werkstoffstärke
- 4 mm

- Beschreibung
- Feuerverzinkte Trägerklammer zur Befestigung von Gewindestangen an geneigten Stahlträgern
- Zulassungen
- VDS anerkannt G4021003
- Untergrundmaterial
- Stahl
- Werkstoffzusammensetzung
- Hochlegierter Stahl S420NC

- Beschreibung
- Galvanisch verzinkte Trägerklammer zur Verbindung von MQ Montageschienen mit den Flanschen von Stahlträgern
- Werkstoffzusammensetzung
- S235JRG2 - DIN EN 10025
- Oberfläche
- Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
- Werkstoffstärke
- 5 mm

- Beschreibung
- Feuerverzinkter Winkel der Standard-Leistungsklasse für viele allgemeine Anwendungen mit Profilschienen
- Werkstoffzusammensetzung
- S235JR – DIN EN 10025
- Oberfläche
- Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Werkstoffstärke
- 6 mm

- Beschreibung
- Feuerverzinkter 90-Grad-Winkel zum Verbinden mehrerer MQ Montageschienen
- Werkstoffzusammensetzung
- S235JR – DIN EN 10025
- Oberfläche
- Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Werkstoffstärke
- 4 mm

- Beschreibung
- Galvanisch verzinkte Schellenanbindung zum Befestigen von Gewindekomponenten an MQ/HS Montageschienen
- Produktklasse
- Premium
- Werkstoffzusammensetzung
- DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Oberfläche
- Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt

- Beschreibung
- Feuerverzinkter 45- oder 135-Grad-Winkel zum Verbinden mehrerer MQ Montageschienen
- Werkstoffzusammensetzung
- S235JR – DIN EN 10025
- Oberfläche
- Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Werkstoffstärke
- 4 mm

- Beschreibung
- Feuerverzinkter schwerer 90-Grad-Winkel zum Verbinden mehrerer MQ Montageschienen in mittelschweren/schweren Anwendungen
- Werkstoffzusammensetzung
- S235JR – DIN EN 10025
- Oberfläche
- Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Werkstoffstärke
- 4 mm

- Beschreibung
- Feuerverzinkter Verbindungsknopf zur Verwendung als Längsverlängerung für MQ Montageschienen
- Werkstoffzusammensetzung
- S235JR – DIN EN 10025
- Oberfläche
- Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Werkstoffstärke
- 4 mm

- Beschreibung
- Feuerverzinkte Trägerklammer zur direkten Verbindung von MQ Montageschienen mit Stahlträgern
- Werkstoffzusammensetzung
- Krallenplatte: S235JR - DIN EN 10025, Bügel: S235JRG2 - DIN EN 10025
- Oberfläche
- Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

- Beschreibung
- Feuerverzinkte Rohrklemmenverstrebung zum Befestigen von Gewindekomponenten an MQ Montageschienen
- Werkstoffzusammensetzung
- Mutter: EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562, Platte: S235JR - DIN EN 10025, Kunststoff: PB
- Oberfläche
- Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

- Beschreibung
- Feuerverzinkte Grundplatte zum Befestigen von Gewindekomponenten an MQ Montageschienen
- Werkstoffzusammensetzung
- S235JR – DIN EN 10025
- Oberfläche
- Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

- Beschreibung
- Galvanisch verzinkter Montageschienenverbinder zur Verwendung in seismischen MQ Montageschienen-Trapezanwendungen mit Abspannung
- Werkstoffzusammensetzung
- S275JR - EN 10025
- Oberfläche
- Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
- Werkstoffstärke
- 4 mm

- Beschreibung
- Grundplattenverbinder für die Verankerung von MT-60D Doppelstrebenkanälen auf Beton in Aussenbereichen mit geringer Verschmutzung
- Werkstoffzusammensetzung
- Q355B
- Oberfläche
- Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Werkstoffstärke
- Grundplatte: 8 mm, Winkel: 4 mm

- Beschreibung
- Galvanisch verzinkte Rohrschelle mit Schnellverschluss für leichte Anwendungen
- Zulassungen
- ETA
- Werkstoffzusammensetzung
- DC01 - DIN EN 10130
- Oberfläche
- Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt

- Beschreibung
- Galvanisch verzinkte Rohrschelle, schallgedämmt, mit Schnellverschluss für leichte Anwendungen
- Geräuschminderung
- 18.5 dB (A)
- Temperaturbeständigkeit
- -40 - 110 °C
- Werkstoffzusammensetzung
- DC01 - DIN EN 10130

- Beschreibung
- Galvanisch verzinkte Rohrschelle schallgedämmt mit Schnellverschluss für mittelschwere Anwendungen
- Zulassungen
- Schalldämmung nach DIN 4109 geprüft, Brandschutzklasse B2
- Geräuschminderung
- 19.4 dB (A)
- Temperaturbeständigkeit
- -40 - 110 °C

- Beschreibung
- Galvanisch verzinkte Rohrschelle mit Schnellverschluss für mittelschwere Anwendungen
- Werkstoffzusammensetzung
- DC01 - DIN EN 10130, DD11 – DIN EN 10111
- Oberfläche
- Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
- Umgebungsbedingungen
- Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)

- Beschreibung
- Galvanisch verzinkte Gleitrohrschelle mit Einlage zur Verringerung des Reibwiderstands und Schnellverschluss für mittelschwere Anwendungen
- Zulassungen
- Schalldämmung nach DIN 4109 geprüft, ETA, Brandschutzklasse B2
- Feuerwiderstand (Ja/Nein)
- Nein
- Geräuschminderung
- 22 dB (A)

- Beschreibung
- Galvanisch verzinkte Rohrschelle schallgedämmt für schwere Anwendungen
- Geräuschminderung
- 19 dB (A)
- Temperaturbeständigkeit
- -40 - 110 °C
- Werkstoffzusammensetzung
- S235JRG - DIN EN 10025

- Beschreibung
- Feuerverzinkte (HDG) Rohrschelle schallgedämmt für schwere Anwendungen
- Zulassungen
- Schallschutzgeprüft, Brandschutzklasse B2
- Geräuschminderung
- 18 dB (A)
- Temperaturbeständigkeit
- -50 - 120 °C

- Beschreibung
- Rohrschelle Edelstahl (A4) für leichte Anwendungen
- Werkstoffzusammensetzung
- Edelstahl, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
- Oberfläche
- Außenbereich Plus – Edelstahl
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereiche mit hoher Schadstoffkonzentration (C4 – hoch/C5)

- Beschreibung
- Leichte Grundplatte aus Edelstahl (A4) zur Befestigung von metrischen Gewindestangen mit zwei Ankerpunkten
- Werkstoffzusammensetzung
- Edelstahl, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
- Oberfläche
- Außenbereich Plus – Edelstahl
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereiche mit hoher Schadstoffkonzentration (C4 – hoch/C5)

- Beschreibung
- Konsole für mittelschwere Anwendungen im Innenbereich
- Werkstoffzusammensetzung
- Stahl Q235 oder besser
- Oberfläche
- Elektrolytisch verzinkt - nur für trockene Innenanwendungen
- Umgebungsbedingungen
- Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)

- Beschreibung
- Doppel-Konsole für mittelschwere Anwendungen im Innenbereich
- Werkstoffzusammensetzung
- Stahl Q235 oder besser
- Oberfläche
- Elektrolytisch verzinkt - nur für trockene Innenanwendungen
- Umgebungsbedingungen
- Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)

- Beschreibung
- Feuerverzinkte Grundplatte mit Aussengewinde zur Befestigung von Zoll-Rohrschellen und -Gewindestangen
- Werkstoffzusammensetzung
- DD11 – DIN EN 10111
- Oberfläche
- Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
- Umgebungsbedingungen
- Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)

- Beschreibung
- Feuerverzinkte, leichte Grundplatte zur Befestigung von metrischen Gewindestangen mit zwei Ankerpunkten
- Werkstoffzusammensetzung
- DD11 – DIN EN 10111
- Oberfläche
- Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
- Umgebungsbedingungen
- Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)

- Beschreibung
- Rohrschelle Edelstahl (A4) schallgedämmt für leichte Anwendungen
- Zulassungen
- Schallschutzgeprüft, Brandschutzklasse B2
- Geräuschminderung
- 15 dB (A)
- Temperaturbeständigkeit
- -50 - 120 °C

- Beschreibung
- Galvanisch verzinkte Kälterohrschelle mit einer Dämmschichtstärke von 19 mm
- Zulassungen
- Schalldämmung nach DIN 4109 geprüft, Brandschutzklasse E
- Geräuschminderung
- 22.5 dB (A)
- Temperaturbeständigkeit
- -40 - 105 °C

- Beschreibung
- Rohrschelle Edelstahl (A4) für mittelschwere Anwendungen
- Werkstoffzusammensetzung
- Edelstahl, 1.4401 (A4) - EN 10088, AISI 316
- Oberfläche
- Außenbereich Plus – Edelstahl
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereiche mit hoher Schadstoffkonzentration (C4 – hoch/C5)

- Beschreibung
- Galvanisch verzinkte Kälterohrschelle mit einer Dämmstoffstärke von 13–16 mm
- Zulassungen
- Brandschutzklasse B2
- Geräuschminderung
- 19 dB (A)
- Temperaturbeständigkeit
- -40 - 105 °C

- Beschreibung
- Galvanisch verzinkter Montagehänger für Trapezblech ohne Schalldämmung
- Untergrundmaterial
- Trapezblech
- Werkstoffzusammensetzung
- DD11 – DIN EN 10111
- Oberfläche
- Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt

- Beschreibung
- Schalldämmplatte zur Verwendung mit MQ Elementen
- Untergrundmaterial
- Modulares Stützsystem
- Werkstoffzusammensetzung
- EPDM
- Oberfläche
- k. A.