Produktlinie

SD 5000

Trockenbauschrauber

Vorteile & Anwendungen
Vorteile
  • Bequem und einfach zu bedienen, mit ausgezeichnetem Arbeitskomfort
  • Zwei Werkzeuge in einem – im Handumdrehen für den Magazinbetrieb bereit
  • Der neue Schnappverschluss macht den Wechsel von Bithaltern und Magazin-Bits einfacher als je zuvor
  • Tiefenanschlag kann zur Befestigung von Trockenbauschienen schnell entfernt werden
  • Innovative gerichtete Entlüftung verhindert, dass der Trockenbaustaub dem Anwender ins Gesicht geblasen wird
Anwendungen
  • Befestigen von Trockenbauwänden auf Metall- oder Holzunterkonstruktionen an Wänden und Decken
  • Befestigen von Metallschienen auf Metallschienen (Rahmenkonstruktion)
  • Befestigen von Spanplatten auf Holzunterkonstruktionen
  • Befestigen von Holz auf Holz / Holz auf Spanplatten / Spanplatten auf Holz
  • Befestigen von Spezial-Leichtbauwänden (z. B. Fermacell) auf Metallprofilen
Services
Hilti Geräteservice

3 Tage oder kostenfrei

  • Unser 3-Tage-Versprechen: Sie erhalten das Gerät innerhalb von 3 Tagen gewartet und gereinigt zurück – andernfalls ist die Reparatur für Sie völlig kostenfrei
  • Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
  • Na Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten auf max. 40 % des Neupreises des entsprechenden Geräts/Werkzeugs gedeckelt
  • 20 Jahre Produktgarantie auf Teile und Produktionsunregelmässigkeiten
  • Ausschliessliche Verwendung von Hilti Original-Ersatzteilen
Mehr erfahren
Flottenmanagement

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.

  • Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
  • Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet ist.
  • Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien erhöhen die Produktivität auf der Baustelle.
  • Das Ausleihen von Geräten und Werkzeugen trägt dazu bei, bei Reparaturen Ausfallzeiten zu vermeiden.
  • Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen verringern den Investitionsbedarf.
Mehr erfahren
Produkt(e) auswählen & Preis
Filter
Sortieren nach
Zurück zu den Suchergebnissen (2)
Filtern nach
Zurück zur Produktliste
Filterkriterien festlegen

2 Produkt(e) (Varianten & Sets)

Artikelnummer Max. Drehmoment Verpackungs­einheit Nettopreis/ Preis­einheit Menge
Nettopreis/ Preis­einheit
CHF 473.04 / 1 Stück
Details zur Bestellung und zum Produkt
Nettopreis/ Preis­einheit
CHF 429.30 / 1 Stück