Adaptives Drehmomentmodul SI-AT-A22
New productArtikel #r4838537
Adaptives Drehmomentmodul für den SIW 6AT-A22 für Verankern und Verschrauben gemäss Zulassungen
- Zubehörtyp: Adaptive Drehmomentmodule
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket: 0.26 kg
- Abmessungen (LxBxH): 143 x 98 x 46 mm
Hilti Kunden suchten auch Drehmomentkontrolle, Akku-Schlagschrauber, Clif2, Drehmomentschlüssel, Hilti SIW 6 oder Schlagschrauber
- Die ersten Schlagschraubermodule (SIW 6AT-A22 und SI-AT-A22) mit Adaptive Torque auf dem Markt, die den Einbau von Hilti Spreizdübeln, die Befestigung an einbetonierten Ankerschienen, die Montage modularer Schienensysteme sowie Metall-auf-Metall-Verschraubungen ermöglichen
- Gemäss ETA-Zulassungen für Bolzenanker
- Barcodescanner für eine einfaches und effizientes Einstellen, das Fehleinstellungen verringert
- Dokumentiert ausgeführten Befestigungen zusammen mit der Dokumentationssoftware von Adaptive Torque (AT) – für bessere Nachvollziehbarkeit und effizientere Projektplanung im Hintergrund
- Standard-Schlagschraubermodus zum Setzen von Schraubankern in Beton
- Setzen von Hilti HSA, HSA-R, HSA-R2, HST3, HST3-R, HSL4 und HSL4-G Ankern von M8 bis M16 in Beton
- Einbau von Hammerkopfschrauben in einbetonierte Ankerschienen HAC-V zur Befestigung von vorgehängten Fassaden, Aufzügen und Gebäudetechnik-Vorrichtungen
- Montage der modularen Schienensysteme MI, MQ, MIQ und MT mit kompatiblen Verbindern (einschließlich MQN Verbindungsknöpfen für MQ Systeme)
- Einbau von Hammerkopfschrauben in einbetonierte Ankerschienen HAC-V zur Befestigung von vorgehängten Fassaden, Aufzügen und Gebäudetechnik-Vorrichtungen

3 Tage oder kostenfrei
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.