neu
Fixbride X-EKS MX (02)
Kunststoff-Kabelbügel optimiert für magazinierte Nägel und kompatibel mit einer Vielzahl von Befestigungsmethoden und Untergrundmaterialien
- Anwendung: Elektrische Anwendungen
- Material: Polyethylen hoher Dichte (HDPE)
- Zur Verwendung mit (Geräten): BX 3-ME 02, BX 3-ME-A22, BX4-22-ME
Hilti Kunden suchten auch Fixbride, X-EKS MX oder Rohrschelle.
Technische Daten
Anwendung
Elektrische Anwendungen
Material
Polyethylen hoher Dichte (HDPE)
Zur Verwendung mit (Geräten)
BX 3-ME 02, BX 3-ME-A22, BX4-22-ME
Untergrundmaterial
Beton (weich), Beton (hart), Mauerwerk (Kalkvollstein), Stahl, Holz, Mauerwerk, Ziegel/Lochstein
Zulassungen
ETA, UL
Umgebungsbedingungen
Trockener Innenbereich
Technische Dokumente
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Optimiert für BX Bolzensetzgeräte – reibschlüssige Gerätenase und bohrerlose Befestigungsmethode ermöglichen eine schnellere, einfachere und praktisch staubfreie Installation
- Vielseitige Befestigungsmethoden – kompatibel mit Nägeln, Steckdübeln, Schrauben für Holz und Metall oder Standard-Kunststoffdübeln für eine Vielzahl von Untergrundmaterialien
- Verriegelungssystem – vollständig modulares System erlaubt die Kombination mehrerer Fixbriden und Klemmen für weitere Anwendungsmöglichkeiten
- Vollständig einstellbar – die flexible Schnittstelle ermöglicht es Ihnen, den Clip auch nach dem Befestigen in die richtige Position zu bringen, um Materialverschwendung und erneutes Befestigen zu vermeiden
- ETA-zugelassen und umweltfreundlicher – ETA-zugelassene Lösung, UL-gelistet und mit einem bis zu 53 % geringeren CO2-Fussabdruck des Produkts im Vergleich zur Vorgängerversion (basierend auf LCA nach DIN EN ISO 14040/44)
Anwendungen
- Befestigung von Leerrohren für Kabel an Boden, Wand und Decke
- Typischer Abstand zwischen Elementen weniger als 50 cm – Belastungsanforderungen müssen berücksichtigt werden
- Befestigung auf praktisch allen Untergründen – Beton, Mauerwerk, Ziegel, Hohlziegel, Trockenbau, Stahl, Holz und mehr
- Für Anwendungen im Innenbereich
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.