REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

Verstellbare Fixbride, optimiert für magazinierte Nägel und kompatibel mit einer Vielzahl von Befestigungsverfahren, Untergrundmaterialien und Rohrdurchmessern

  • Anwendung: Elektrische Anwendungen
  • Material: Polyethylen hoher Dichte (HDPE)
  • Zur Verwendung mit (Geräten): BX 3-ME 02, BX 3-ME-A22, BX4-22-ME

Hilti Kunden suchten auch X-FC MXMulti-Clip oder Fixbride.

Technische Daten

Anwendung
Elektrische Anwendungen
Material
Polyethylen hoher Dichte (HDPE)
Zur Verwendung mit (Geräten)
BX 3-ME 02, BX 3-ME-A22, BX4-22-ME
Untergrundmaterial
Beton (weich), Beton (hart), Mauerwerk (Kalkvollstein), Mauerwerk, Ziegel/Lochstein, Stahl, Holz
Zulassungen
ETA, UL
Umgebungsbedingungen
Trockener Innenbereich

Technische Dokumente

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Zulassungen und Zertifikate – technische Daten, Prüfberichte und Zulassungen verfügbar.
  • Vielseitige Befestigungsmethoden – kompatibel mit Einschlagdübeln, Holz- und Metallschrauben oder Standard-Kunststoffdübeln zur Befestigung an einer Vielzahl von Grundmaterialien
  • Verriegelungssystem – vollständig modulares System erlaubt die Kombination mehrerer Fixbriden und Klemmen für weitere Anwendungsmöglichkeiten
  • Vollständig einstellbar – dank der flexiblen Schnittstelle ist es möglich, die Schelle auch nach dem Befestigen in die richtige Position zu bringen und eine Reihe von Rohrdurchmessern zu befestigen
  • Hochwertige Installationen – Lösung mit ETA-Zulassung für eine Lebensdauer von 50 Jahren in gerissenem Beton sowie mit UL-Zulassung

Anwendungen

  • Befestigung von Leerrohren für Kabel an Boden, Wand und Decke
  • Typische Abstände zwischen den Elementen weniger als 50 cm – Lastanforderungen müssen berücksichtigt werden
  • Befestigung auf praktisch allen Untergründen – Beton, Mauerwerk, Ziegel, Hohlziegel, Trockenbau, Stahl, Holz und mehr
  • Für Innenanwendungen

Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.

Product Videos