Adaptives Drehmomentmodul SI-AT-22
New productArtikel #r17248168
Zubehör für Akku-Schlagschrauber zum automatisierten Vorspannen von Befestigungselementen gemäss Zulassungen (Nuron Akku-Plattform)
- Zubehörtyp: Adaptive Drehmomentmodule
- Zu verwenden mit: SIW 4AT-22, SIW 6AT-22
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket: 0.24 kg
Hilti Kunden suchten auch Drehmomentkontrolle, Akku-Schlagschrauber, Drehmomentschlüssel, SIW oder SI-AT
- Bis zu 30 % schneller als ein Drehmomentschlüssel – in Verbindung mit einem kompatiblen Akku-Schlagschrauber spart Ihnen das adaptive Drehmomentmodul bei jeder Befestigung Zeit und hilft gleichzeitig, die Anforderungen der ETA-Zulassungen für Segmentanker zu erfüllen
- Nicht nur für Betonanker – das adaptive Drehmomentmodul eignet sich für eine breite Palette von Bolzenankern, Metallverschraubungen, einbetonierten Ankerschienen und Gebäudetechnik-Unterkonstruktionen
- Nicht nur für Betonanker – das adaptive Drehmomentmodul eignet sich für eine breite Palette von Bolzenankern, Metallverschraubungen, Ankerschienen und Gebäudetechnik-Unterkonstruktionen
- Überprüfbar – Möglichkeit zum Export der Dokumentation der ausgeführten Befestigungen in Berichte, um die Befestigungen besser nachzuvollziehen und insgesamt effizienter zu arbeiten
- Bis zu 30 % schneller als ein Drehmomentschlüssel – in Verbindung mit einem kompatiblen Akku-Schlagschrauber spart Ihnen das adaptive Drehmomentmodul bei jeder Befestigung Zeit und hilft gleichzeitig, die Anforderungen der jeweiligen Zulassungen zu erfüllen
- Setzen kompatibler Hilti Bolzenanker (HST2, HST3, HST4, HSL4, HSA usw.) bis M24 in Beton
- Einbau von Hammerkopfschrauben in einbetonierte Ankerschienen HAC-V und HAC-C zur Befestigung von vorgehängten Fassaden, Aufzügen und Gebäudetechnik-Vorrichtungen
- Einbau von Hammerkopfschrauben in einbetonierte Ankerschienen HAC-V und HAC-C zur Befestigung von vorgehängten Fassaden, Aufzügen und Gebäudetechnik-Vorrichtungen
- Montage der modularen Schienensysteme MI, MQ, MIQ und MT mit kompatiblen Verbindungselementen
- Setzen kompatibler Hilti Bolzenanker (KB1, KB3, KB-TZ2 und HSL4) bis 3/4” in Beton

3 Tage oder kostenfrei
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.
Technische Daten
Dokumente
-
- Bedienungsanleitung SI-AT-22 Chemical Anchors, Serbisch, Hebrew, Niederländisch, Finnisch, Kasachisch, Chinesisch, Kroatisch, Polnisch, Russisch, Arabisch, Slovenisch, Türkisch, Slovakisch, Portugiesisch, Sardisch, Ungarisch, Estnisch, Norwegisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, Koreanisch, Dänisch, Malaiisch, Japanisch, Rumänisch, Deutsch, Ukrainisch, Thailändisch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Bulgarisch, Tschechisch, Französisch, Schwedisch, [ 4.8 MB ]
- Bedienungsanleitung SI-AT-22 (02), Serbisch, Hebrew, Niederländisch, Finnisch, Kasachisch, Chinesisch, Kroatisch, Polnisch, Russisch, Arabisch, Slovenisch, Slovakisch, Türkisch, Portugiesisch, Ungarisch, Estnisch, Italienisch, Norwegisch, Lettisch, Litauisch, Koreanisch, Dänisch, Japanisch, Rumänisch, Deutsch, Ukrainisch, Spanisch, Griechisch, Englisch, Bulgarisch, Tschechisch, Französisch, Schwedisch, [ 5.4 MB ]
- Bedienungsanleitung SI-AT-22 Metric Anchors, Serbisch, Hebrew, Niederländisch, Finnisch, Kasachisch, Chinesisch, Kroatisch, Polnisch, Russisch, Arabisch, Slovenisch, Türkisch, Slovakisch, Portugiesisch, Sardisch, Ungarisch, Estnisch, Norwegisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, Koreanisch, Dänisch, Malaiisch, Japanisch, Rumänisch, Deutsch, Ukrainisch, Thailändisch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Bulgarisch, Tschechisch, Französisch, Schwedisch, [ 3.6 MB ]
- Bedienungsanleitung SI-AT-22 T-Bolt metric, [ 2.6 MB ]
- Bedienungsanleitung SI-AT-22 MIQ-System, [ 1.6 MB ]
- Bedienungsanleitung SI-AT-22 MT-System, [ 3.1 MB ]
- Bedienungsanleitung SI-AT-22 MQ-System, [ 2.1 MB ]