Pressbacke NPR PM/S FL
New productArtikel #r16533708
Pressbacken für Geberit FlowFit® Pressfittinge bis 75 mm. Kompatibel mit Hilti Rohrpressgeräten
- Pressprofil: Flow Fit
- Serviceintervall: 1 Jahr
Teilen
Vorteile
- Pressbacken für FlowFit® Pressfittinge mit Kontur von Geberit®
- Zur Verwendung mit Hilti Rohrpressgeräten für maximale Systemkompatibilität
- Einfacheres Wartungsmanagement – mit NFC-Tag zur einfachen Identifikation und Verwaltung über Hilti Connect und Hilti ON!Track
Anwendungen
- Verpressen von Geberit FlowFit® Pressfittingen und Rohren bis 75 mm*
- NPR PM FL Pressbacke für Fittinge 16 bis 40 mm nur kompatibel mit Rohrpressgeräten NPR 19
- NPR PS FL Pressbacken für Fittinge 16 bis 40 und 50 bis 75 mm nur kompatibel mit Rohrpressgeräten NPR 32
- *Die Angaben sind systemabhängig. Lesen Sie die Bedienungsanleitung des Systemherstellers, um einen ordnungsgemässen und sicheren Pressvorgang zu gewährleisten

Hilti Geräteservice
3 Tage oder kostenfrei
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich

Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.