EXO-S Schulter-Exoskelett
New productArtikel #r14012433
Tragbares Exoskelett für Bauarbeiten, für weniger Ermüdung im Schulter- und Nackenbereich bei Arbeiten oberhalb der Schulterhöhe
Vorteile & Anwendungen
- Mehr Sicherheit auf der Baustelle – weniger Ermüdung im Schulter- und Nackenbereich bei Überkopf-Arbeiten durch Verringerung körperlicher Belastungen
- Mehr Komfort für Mitarbeiter – Exoskelette verbessern den Komfort der Mitarbeiter auf der Baustelle und können den durch körperlich anstrengende Arbeit verursachten Krankenstand verringern
- Praktische, benutzerfreundliche Ausführung – erleichtert das Tragen, Einstellen und Reinigen unter Baustellenbedingungen erheblich
- Geeignet für den ganztägigen Einsatz – das EXO-S ist derzeit eines der leichtesten Schulter-Exoskelette und bietet viel Bewegungsfreiheit bei einem Gewicht von nur 2,3 kg
- Anpassbar – bei besonders anspruchsvollen Überkopf-Arbeiten kann eine Nackenstütze zusätzliche Entlastung bringen
- Ideal für kontinuierliche oder sich wiederholende Überkopf-Arbeiten mit oder ohne Werkzeug
- Installation von Trockenbauwänden – Befestigung von Schienen an Decken und Wänden, Abkleben, Aufhängen und Verschrauben von Platten
- Kanten- und Flächenschliff – Nachbearbeitung von Wänden/Decken
- Überkopf-Installation – Rohrleitungen, Sprinkleranlagen, Luftkanäle, Leerrohre, Kabelrinnen und Schienen
Services
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
Technische Daten
Technische Dokumente & Videos
Beratung & Hilfe
Überkopf-Exoskelett EXO-S
Ergonomische Unterstützung Ihrer Mitarbeitenden
In vielen Bereichen der Baubranche gehören lang andauernde und wiederkehrende Überkopfarbeiten zum Tagesgeschäft. Diese erhöhen das Risiko langfristiger gesundheitlicher Probleme, v.a. im Bereich der Schultern.
Das Exoskelett bietet eine starke Unterstützung bei jeglichen Überkopf- und Wandarbeiten. Durch dessen Einsatz verringern Sie das Risiko von langfristigen Beschwerden und Ausfallzeiten Ihrer Mitarbeiter.
Höhe und Breite können über klar gekennzeichnete, vordefinierte Einstellungen von Größe XS bis XXL eingestellt werden.
Die Spannkraft des Exoskelett kann durch einfaches Drehen eines Knopfes eingestellt werden, ohne dass zusätzliches Werkzeug benötigt wird.
Weiche, gepolsterte Schultergurte und Armmanschetten sorgen für komfortablen Tragekomfort.
KUNDENMEINUNG
Warum Fischbach Bau das EXO-S Schulter-Exoskelett verwendet?
Sehen Sie sich dieses Video an, um mehr zu erfahren.
Richtige Anwendung des EXO-S im Video
Der EXO-S wurde speziell für den Einsatz auf Baustellen entwickelt, um praktisch alle Überkopfarbeiten zu unterstützen, bei denen der Arbeiter seine Hände über Schulterhöhe halten muss.
Das Hilti Exoskelett benötigt keine Stromquelle da die Armkraftunterstützung rein mechanisch und ohne zusätzliche Motoren erfolgt. So ist es immer und überall mobil einsatzbereit. Zudem sind alle Polster abnehm- und waschbar.
Fragen und Antworten zum Exoskelett
Was ist ein Exoskelett?
Unser passives (nicht-motorisiertes) Oberkörper-Exoskelett bietet ergonomische Unterstützung und wird auf dem Rücken und an den Armen befestigt. Das EXO-S kann die Belastung und Ermüdung Ihrer Schultern, die durch sich wiederholende Überkopfarbeiten entstehen, um bis zu 60 % reduzieren.
Sie wollen das Exoskelett testen? Kontaktieren Sie uns hier für eine kostenlose Demo
Wo können Exoskelette eingesetzt werden?
Das Hilti Exoskelett EXO-S wurde speziell für den Einsatz auf Baustellen entwickelt und unterstützt den Anwender bei allen Über-Kopf-Arbeiten. Das kompakte und leichte Design ermöglicht einen ungehinderten Bewegungsspielraum, sodass der Benutzer ihn bequem eine ganze Schicht lang tragen kann. Außerdem benötigt es keine Stromquelle und kann flexibel eingesetzt werden.