MIP-T Kälterohrschelle (stark isoliert)
New product UltimateArtikel #r1294
Galvanisch verzinkte Kälterohrschelle mit einer Dämmstoffstärke von 31–50 mm
- Zulassungen: Brandschutzklasse B2
- Geräuschminderung: 20 dB (A)
- Temperaturbeständigkeit: -40 - 105 °C
Hilti Kunden suchten auch Befestigung Kälterohr, Installation Lösung, Kälteschelle, Rohrbefestigung oder Armaflex
- Auf Standard-Dämmschichtstärken abgestimmt (Isoliermaterial: Elastomerkautschuk)
- Durchgehende Verbindung zwischen Kälterohrschelle und Rohrisoliermaterial (Elastomerkautschuk)
- Thermisch entkoppeltes System mit integrierter Dampf(diffusions)sperre zur Vermeidung thermischer Kurzschlüsse
- Montage des Isolierkörpers mit einem Handgriff (Selbstklebeverschluss)
- Dreistufige Schnellverriegelung mit nur einer Schraube bis 80 mm; ab 88 mm Zweischraubenverriegelung
- Montage von Rohren bis Ø 221 mm in Kälte- und Klimaanwendungen
- Für Anwendungen, die eine einfache Montage des Isolationselements erfordern
- Keine Dichtmasse erforderlich