Schraubanker HUS4-A
New productArtikel #r12910861
Leistungsstarker Schraubanker mit Aussengewindekopf (Kohlenstoffstahl) zur Befestigung an Beton und Mauerwerk
- Werkstoff, Korrosion: Kohlenstoffstahl, verzinkt
- Kopfkonfiguration: Außengewinde
- Zulassungen / Prüfberichte: Brandschutz, ETA, Seismisch
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Schraubanker, Ankerplatte befestigen oder Betonschraube
Vorteile
- Bis zu 2-mal schneller als Bolzenanker – weniger Arbeitsschritte, spart Zeit bei jeder Befestigung
- Einfacher zu installieren – weniger Bohren, keine Reinigung, kein hochpräziser Drehmomentschlüssel und kein Hämmern erforderlich
- Besseres Setzen mit weniger Festklemmen – durch kleineren Kerndurchmesser und neues Gewindedesign
- Breites Spektrum an Zulassungen – ETA (EAD 330232) mit gerissenem und ungerissenem Beton, seismische Kategorie C1 und C2, Feuerbeständigkeit und neuen Materialien wie Stahlfaserbeton (SFRC) und Mauerwerk (Vollziegel, Vollsandkalkstein, Porenbeton und Leichtbeton)
- Wiederverwendbar und anpassbar – idealer Schraubanker für provisorische Befestigungen, HUS4 kann mehrfach wiederverwendet werden
Anwendungen
- Befestigung von nicht tragenden Grundplatten, Plattformen, Treppen, Balkonen und Industrieanlagen an Beton
- Technische Daten für die Befestigung an Hohlkammerdecken (ABG), Leichtbeton und CO2-armem Beton (z. B. CEM VI, CEM III und Recyclingbeton) sowie die Wiederverwendbarkeit in Frischbeton (ABG)
- Geprüft für den Einsatz unter verschiedenen Bedingungen: statisch, quasi-statisch, seismisch (C1 & C2) und Feuer
- Geeignet für dauerhafte Befestigungen in trockenen Innenräumen und für den vorübergehenden Einsatz im Freien

Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.