REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

Galvanisch verzinkte Sprinklerschlaufe mit VdS-, FM- und UL-Zertifizierung

  • Werkstoffzusammensetzung: DX51D Z275 - DIN EN 10327
  • Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
  • Umgebungsbedingungen: Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)

Hilti Kunden suchten auch SprinklerSchlaufeRohraufhängungRohrschlaufe oder Sprinklerschlaufe.

Optionen auswählen

Klemmbereich - D
  • 26.9 - 28 mm
  • 33.7 - 35 mm
  • 42 - 44.5 mm
  • 48.3 - 51 mm
  • 57 - 64 mm
  • 70 - 76.1 mm
  • 82.5 - 88.9 mm
  • 108 - 114.3 mm
  • 133 - 133 mm
  • 139.7 - 139.7 mm
  • 159 - 159 mm
  • 165.1 - 168.3 mm
  • 219.1 - 219.1 mm
Gewindeanschluss – M
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
Nominale Rohrgröße (britisch)
  • 3/4 in
  • 1 in
  • 1-1/4 in
  • 1-1/2 in
  • 2 in
  • 2-1/2 in
  • 3 in
  • 4 in
  • 5 in
  • 6 in
Verpackungseinheit
  • 10 Stk
  • 25 Stk
  • 50 Stk
  • 100 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab CHF 132.75

Technische Daten

Werkstoffzusammensetzung
DX51D Z275 - DIN EN 10327
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)

Technische Dokumente

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Rohr einlegen, aufhängen, einstellen – für eine zeitsparende, produktive Sprinklerinstallation
  • Einfache Nivellierung mit Höhenverstellung
  • Rohraufhänger mit Zulassung von VdS, FM (≥ M10) und UL (≥ M10)
  • Rohraufhänger mit VdS-Zulassung

Anwendungen

  • Einpunktbefestigung für Sprinkleranwendungen
  • Rohrleitungsringe für Sprinkler zur ausschliesslichen Verwendung in trockenen Innenräumen

Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.