REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

MQI-K Querverbinder

Kreuzverbinder MQI-K41D #286097

Galvanisch verzinkter Querverbinder für MQ-Montageschienen mit integrierter M12-Anbindung zur Höhenverstellung

  • Werkstoffzusammensetzung: S235JRG2 (DIN EN 10025), Mutter: 9 SMnPb28
  • Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
  • Werkstoffstärke: 3 mm

Hilti Kunden suchten auch Schienensystem mittlerer LastbereichQuerverbinder galvanisch verzinktverbinderanbinder oder Installation Lösung.

Optionen auswählen

Zu verwenden mit
  • MQ-41D
Verpackungseinheit
  • 8 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
8
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
CHF 742.56
CHF 92.82 / 1 Stück

Technische Daten

Werkstoffzusammensetzung
S235JRG2 (DIN EN 10025), Mutter: 9 SMnPb28
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Werkstoffstärke
3 mm
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
Gewicht
881 g

Technische Dokumente

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Kombination verschiedener Schienen möglich
  • Integrierte M12 Verbindung – höhenjustierbar
  • Kombination verschiedener Schienen möglich
  • Montage durch eine Person

Anwendungen

  • Für die Montage unterschiedlichster Elemente geeignet (z. B. Leuchten, Kabeltrassen, Gas-, Wasser-, Lüftungs- und Druckluftrohrleitungen, Schilder oder Wartungsstege)