REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

Galvanisch verzinkter Stossverbinder zur Verlängerung von MQ-Montageschienen

  • Werkstoffzusammensetzung: S235JR – DIN EN 10025
  • Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
  • Werkstoffstärke: 4 mm

Hilti Kunden suchten auch Verbinder SchienenAnbinderSchienenverbinderMQV oder Installation Lösung.

Optionen auswählen

Zu verwenden mit
  • MQ-124XD, MQ-41, MQ-41/3, MQ-41D, MQ-52, MQ-52-72 D
  • MQ-124XD, MQ-52-72 D, MQ-72
Verpackungseinheit
  • 4 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab CHF 150.96

Technische Daten

Werkstoffzusammensetzung
S235JR – DIN EN 10025
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Werkstoffstärke
4 mm
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)

Technische Dokumente

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Gewindestangen können über Langlöcher an den MQV-72 Schienenverbindern angebunden werden
  • Kompatibel mit Verbindungsdruckknöpfen – für eine schnellere und flexiblere Montage
  • Kompatibel mit Verbindungsdruckknöpfen – für eine schnellere und flexiblere Montage

Anwendungen

  • Kompatibel mit verschiedenen MQ Montageschienen
  • Kompatibel mit verschiedenen MQ Profilschienen
  • Empfohlen für den Einsatz unter trockenen, unbewitterten Bedingungen

Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.