MQV-P2 Montageträgerverbinder flach
Schienenverbinder MQV-P2 #370630
Galvanisch verzinkter T-Flachverbinder zum Verbinden von MQ-Montageschienen
- Werkstoffzusammensetzung: S235JR – DIN EN 10025
- Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
- Werkstoffstärke: 4 mm
Hilti Kunden suchten auch Schienenverbinder, Flachverbinder, 2D-Verbinder, Winkel oder MQ.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 10 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
10
Nettopreis (rabattiert)
CHF 26.30
CHF 2.63 / 1 Stück
Technische Daten

Werkstoffzusammensetzung
S235JR – DIN EN 10025
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Werkstoffstärke
4 mm
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
Gewicht
92 g
Technische Dokumente
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Universell: wenige Teile für verschiedene Anwendungen erforderlich
- Einfache Handhabung
Anwendungen
- Clevere Schienenkonstruktionen auf einer Ebene