REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

Feuerverzinkter (HDG) Eckverbinder zum rechtwinkligen Verbinden von MIQ-Montageträgern für schwere Anwendungen

  • Advantage 01: Kein Schweissen erforderlich – dadurch schnellere und effizientere Montage
  • Werkstoffzusammensetzung: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
  • Oberfläche: Feuerverzinkt 55 µmDIN EN ISO 1462

Hilti Kunden suchten auch Schwere LastenSchweres SchienensystemInstallationsschienen Zubehör oder Schienenanbindung schwer.

Optionen auswählen

Verpackungseinheit
  • 4 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab CHF 107.20

Technische Daten

Advantage 01
Kein Schweissen erforderlich – dadurch schnellere und effizientere Montage
Werkstoffzusammensetzung
DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
Oberfläche
Feuerverzinkt 55 µmDIN EN ISO 1462
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

Technische Dokumente

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Kein Schweissen erforderlich – dadurch schnellere und effizientere Montage
  • Stufenlose Positionierung und Justierbarkeit entlang des Montageträgers
  • Ausgelegt für die schnelle Montage durch eine Person
  • Verbinder, die speziell für hohe Belastungen ausgelegt sind

Anwendungen

  • Modulares System für die Montage von Kabeltrassen, Rohren und anderen Installationsanwendungen
  • Querträgerverbinder für hohe Belastungen mit MIQ-90 Montageträgern
  • Torpfosten und U-förmigen Rahmen für hohe Belastungen

Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.

Product Videos