MQK-41-R Konsole
Konsole MQK-41/600-R #304007

Konsole Edelstahl (A4) für mittelschwere Anwendungen
- Werkstoffstärke: Schiene 2 mm, Grundplatte: 8 mm
- Werkstoffzusammensetzung: Edelstahl, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Oberfläche: Außenbereich Plus – Edelstahl
Hilti Kunden suchten auch Rohrbefestigung, Konsole, Wandbefestigung, Ausleger oder Installation Lösung.
Optionen auswählen
Profil
- MQ-41-R
Länge - L
- 300 mm
- 450 mm
- 600 mm
Verpackungseinheit
- 8 Stk
- 10 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
8
Nettopreis (rabattiert)
CHF 1'603.44
CHF 200.43 / 1 Stück
Technische Daten
Werkstoffstärke
Schiene 2 mm, Grundplatte: 8 mm
Werkstoffzusammensetzung
Edelstahl, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Oberfläche
Außenbereich Plus – Edelstahl
Umgebungsbedingungen
Außenbereiche mit hoher Schadstoffkonzentration (C4 – hoch/C5)
Profil
MQ-41-R
Gewicht
1625 g
Technische Dokumente
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Verzahntes C-Profil – für höhere Zug- und Querlasten
- Für eine höhere Querbelastbarkeit und einfachere Montage
- Rechteckige Grundplatte – dadurch bessere Anbindung an den Untergrund und höhere Steifigkeit
- Rastermarkierungen als Installations-, Montage- und Ablänghilfe
- Einzelschiene, mit Langlöchern
Anwendungen
- Eigenständige Verwendung an Decken, Wänden und Böden oder in Verbindung mit Profilschienensystemen
- Montage in Industrieatmosphäre und allen Umgebungen mit hoher Kondensation
- Montage von Kabeltrassen, Lüftungsrohren und Rohrhalterungen
- Empfohlen für den Einsatz in korrosiven Umgebungen