MQ-21-R Montageschiene
New productArtikel #r4312
Montageschiene Edelstahl (A4) für leichte Anwendungen
- Höhe: 20.6 mm
- Werkstoffstärke: 2 mm
- Werkstoffzusammensetzung: Edelstahl, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Hilti Kunden suchten auch Rohrbefestigung, Installation Lösung, Schiene Installation, C-Profil Schiene oder Montage-Schiene
- Verzahntes C-Profil – für höhere Zug- und Querlasten
- Optimiertes Lochbild – für noch flexiblere Befestigungsmöglichkeiten
- Rastermarkierungen – als Installations-, Montage- und Ablänghilfe
- Vielseitig und flexibel durch modulares Schienensystem
- Schalldämmungselemente für alle MQ Montageschienen
- Empfohlen für die Installation in industriellem Klima oder Bereichen mit starker Kondenswasserbildung
- Modulare Schienensysteme für Rohrleitungen
- Modulare Schienensysteme für Lüftungskanäle und Kabeltrassen
- Modulare Schienensysteme für 3D-Konstruktionen
- Wandmontage