MQT-G Trägerklammer
Galvanisch verzinkte Gelenkträgerklammer zur Befestigung von Gewindestangen an geneigten Stahlträgern
- Untergrundmaterial: Stahl
- Werkstoffzusammensetzung: Hochlegierter Stahl S420NC
- Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Hilti Kunden suchten auch Gelenkträgerklammer, Trägerkammer, Anbindung T-Träger, Klammer oder Gelenk.
Optionen auswählen
Gewindeanschluss – M
- M8
- M10
Verpackungseinheit
- 20 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab CHF 538.80
Technische Daten

Untergrundmaterial
Stahl
Werkstoffzusammensetzung
Hochlegierter Stahl S420NC
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
Technische Dokumente
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Montage an Stahlträgern ohne Bohren oder Schweissen, auch an geneigten Trägern
- Keine Biegung auf Gewindestangen – nur Zuglast
- Der Montagesatz passt an alle üblichen Träger (max. Klemmdicke 17 mm parallel)
- Der Montagesatz passt an alle üblichen Träger (max. Klemmdicke 17 mm parallel)
Anwendungen
- Zur Montage von Gewindestangen an Stahl-Montageträgern ohne Bohren oder Schweissen
- Empfohlen für den Einsatz unter trockenen, unbewitterten Bedingungen
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.