Angle MQW-L
New product
Standard
Article #r5935113
Équerre à 90 degrés galvanisée standard pour le raccordement de multiples rails entretoises MQ
- Composition du matériau: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
- Épaisseur du matériau: 6 mm
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Flexibilité : réalisez un grand nombre d'applications différentes avec peu de pièces
- Réglable : adaptation et repositionnement faciles le long des manchons entretoises
- Compatibilité avec les rails MQ et écrous à ailettes
Applications
- Montage de cadres de rails et de structures de supportage
- Compatible avec de nombreux manchons entretoises MQ
- Recommandée pour une utilisation en milieux intérieurs secs