Vis autoperceuses pour métal S-MD 03 PSS
New product
Premium
Article #r4785152
Vis autoperceuse à tête cylindrique (acier inoxydable A4) sans rondelle pour les fixations de métal sur métal d'épaisseur moyenne (jusqu'à 5,5 mm)
- Matériaux support: Acier au carbone, Aluminium
- Conditions environnementales: Milieu intérieur sec, Milieu intérieur avec condensation, Milieu extérieur avec faible pollution, Milieu extérieur avec concentration en polluants modérés, Milieu extérieur avec forte pollution industrielle, Proximité immédiate avec des routes, Zones côtières
- Diamètre de la vis d: 5.5 mm
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Vis autoperceuse pour un montage rapide en une seule étape
- Pointe perceuse rapide et robuste
- Pour des fixations fiables avec des valeurs de charges définies
- Tête cylindrique plus attrayante et mieux accessible dans les espaces confinés
- Fixations fiables, résistantes à la corrosion
Applications
- Fixation de tôles et de profils sur des ossatures et des cadres en acier, avec ou sans couches isolantes intermédiaires
- Acier inoxydable (A4) pour la fixation dans les milieux hautement corrosifs
- Raccords métal sur métal d'épaisseur faible à moyenne (jusqu'à 5.5 mm)
- Systèmes de fixation sur façade aluminium
Pour lire les homologations et agréements de ce produit, cliquez sur un code article.