REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Konsolen in einem Längenbereich von 75-295 mm
  • Option zur Dübel- und Schraubbefestigung in einer einzigen Konsole
  • 11-mm-Loch für Beton- und Mauerwerksanker
  • 6,5-mm-Loch für Stahl- und Holzschrauben
Anwendungen
  • U-förmige Konsole als zentraler Bestandteil des bodenüberspannenden S2S Systems, zur Montage von hinterlüfteten Fassaden unabhängig vom Wandzustand zwischen den Platten
  • Geeignet für alle Fassadenbekleidungen
  • Ermöglicht eine präzise Montage und Ausrichtung der S2S Profile
  • Langlöcher ermöglichen eine thermische Ausdehnung der S2S Profile

Technische Daten

Technische Dokumente & Videos

Beratung & Hilfe