REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

Schubverbinder für Verbundträgerkonstruktionen

  • Anwendung: Metallkonstruktion
  • Zur Verwendung mit (Geräten): DX 76
  • Korrosionsschutz: Galvanisch verzinkt, <20 µm
Ultimate

Hilti Kunden suchten auch Schub-VerbinderX-HVB oder Betonplatten sichern.

Optionen auswählen

Höhe
  • 52 mm
  • 80 mm
  • 95 mm
  • 113 mm
  • 128 mm
  • 143 mm
Befestiger Schaftlänge
  • 26 mm
Länge
  • 60 mm
  • 63 mm
  • 88 mm
Verpackungseinheit
  • 120 Stk
  • 125 Stk
  • 200 Stk
  • 250 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab CHF 652.72

Technische Daten

Anwendung
Metallkonstruktion
Zur Verwendung mit (Geräten)
DX 76
Korrosionsschutz
Galvanisch verzinkt, <20 µm
Umgebungsbedingungen
Trockener Innenbereich
Zulassungen
DIBt, SCI, Socotec, TZUS
Untergrundmaterial
Stahl
Produktklasse
Ultimate

Technische Dokumente

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Kostengünstige Alternative zum Bolzenschweissen – keine teure Ausrüstung erforderlich
  • Tragbare Lösung, die sich leicht auf der Baustelle transportieren lässt, ohne dass Netzkabel getrennt werden müssen
  • Ideal für die Sanierung von Altbauten, wenn das Schweissen auf vorhandenen Gusseisenträgern Probleme verursachen kann
  • Web-basierte Hilti Software für die optimale Dimensionierung zur Erfüllung der Lastanforderungen
  • Erhöhte Produktivität – schnelle Einrichtung und bei allen Witterungsbedingungen einsetzbar

Anwendungen

  • Sichern von Betonplatten an Stahlkonstruktionen zur Aufnahme von Scherkräften und zur Erhöhung der Querbelastbarkeit in Verbundkonstruktionen (verlorene Schalung)
  • Zur Verwendung auf galvanisch verzinkten und lackierten Trägern

Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.