Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Hohe Anwendungsgrenzen – kann für Stahl mit einer Mindestdicke von 6 mm (1/4") verwendet werden
  • Bewährtes System mit mehreren weltweiten Zulassungen für Dach- und Wandanwendungen
  • Selbst auf dickem Stahl kein Vorbohren erforderlich
Anwendungen
  • Befestigung von Metalldachkonstruktionen an Stahlkonstruktionen mit einer Mindestdicke von 6 mm (1/4") für Verbund-Trapezbleche
  • Befestigung von Metalldachkonstruktionen an Stahlkonstruktionen mit einer Mindestdicke von 6 mm (1/4") für Dachnagler
  • Befestigung von Metalldachkonstruktionen an Stahlkonstruktionen mit einer Mindestdicke von 6 mm (1/4") für Aussenverkleidungen