Produktlinie

X-ENP2K MX

Magazinierter Profilblechnagel für die Befestigung auf dünnen Stahlkonstruktionen

Vorteile & Anwendungen
Vorteile
  • Für Stahlmaterial von 3–6 mm
  • Mit dem DX 76-PTR (Durchstanzsicherheit) Bolzensetzwerkzeug ist auch auf dünnen Untergründen ab 3 mm Dicke eine hervorragende Befestigungsqualität gewährleistet
Anwendungen
  • Zur Befestigung von Trapezblechen auf Stahlunterkonstruktionen und Profilen
  • Bildet ein System mit dem Hilti DX 76-PTR zur optimalen Befestigung auf HTU-Schienen, Stahlträgern und anderen Unterkonstruktionen mit einer Dicke von 3–6 mm
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
Artikelnummer Befestiger Schaftlänge Verpackungs­einheit Nettopreis/ Preis­einheit Menge
Nettopreis/ Preis­einheit
CHF 76.05 / 100 Stück