Hinterschnittanker HSC-IR mit reduzierter Einbindetiefe
New product
Ultimate
Artikel #r1208
Hinterschnittanker für Höchstleistungen bei reduzierter Einbindetiefe, mit Innengewinde (Edelstahl) für Höchstleistungen
- Werkstoff, Korrosion: Nichtrostender Stahl A4
- Kopfkonfiguration: Innengewinde
- Zulassungen / Prüfberichte: Brandschutz, ETA
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Geringe Verankerungstiefe für dünne Betonuntergründe oder Anwendungen, wo die zulässige Bohrtiefe begrenzt ist
- Kombiniert hohe zulässige Betriebslasten mit kleinen Rand- und Achsabständen dank der sehr geringen Spreizkräfte
- Selbsthinterschneidung ermöglicht eine schnelle und sichere Montage – kein separates Hinterschnittgerät und keine besondere Handhabung erforderlich
- Die sich daraus ergebende Verspreizung hält den Anker auch unter Stossbelastungen sicher in gerissenem Beton
- Es muss nur ein einfaches zylindrisches Loch gebohrt werden – kein separater Hinterschnitt erforderlich
Anwendungen
- Sicherheitsrelevante mittelschwere Befestigungen in gerissenem oder ungerissenem Beton und korrosionsfördernden Umgebungen, insbesondere dort, wo eine geringe Verankerungstiefe und/oder kleine Randabstände oder enge Achsenabstände erforderlich sind
- Beispiele: Treppen-Handläufe, Balkongeländer, Sprinklerleitungen, Lüftungsrohre, Sitzmöbel, Fassadenkonstruktionen, Parkschranken usw.
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.