Special
Ankerstange HAS-R
Ankerstange HAS-R M12X110/48 #308533
Standard-Ankerstange für Folienpatronen (A4-Edelstahl)
- Werkstoff, Korrosion: Edelstahl, A4
- Bohrerdurchmesser: 14 mm
- PROFIS Software: Ja
Hilti Kunden suchten auch Ankerstangen, Ankerstangen Edelstahl-A4, Gewindestangen, Gewindestab oder Ankerstangen.
Optionen auswählen
Werkstoffzusammensetzung
- Stahl A4 (SS316)
Dübelgröße
- M12
Dübellänge
- 180 mm
Kopfkonfiguration
- Außengewinde
Verpackungseinheit
- 10 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
10
Nettopreis (rabattiert)
CHF 162.30
CHF 16.23 / 1 Stück
Technische Daten
Werkstoff, Korrosion
Edelstahl, A4
Bohrerdurchmesser
14 mm
PROFIS Software
Ja
Technische Dokumente
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Grosses Sortiment an Ankerstangengrössen (M8-M16)
- Für die Verwendung mit Hilti HVU Folienpatronen in ungerissenem Beton
- Zur Lieferung gehört ein Setzwerkzeug für den Einsatz mit SF Elektrogeräten; mit dem separaten Setzwerkzeugadapter für TE Elektrogeräte geeignet
- Verfügt über eine Meisselspitze zum Öffnen und Mischen der Hilti HVU Patrone, eine Setztiefenmarkierung zum einfacheren Setzen und einen Sechskantkopf für die Verwendung mit dem mitgelieferten Setzwerkzeug
- Geringe Achs- und Randabstände
Anwendungen
- Geeignet in Verbindung mit Hilti HVU Patronen für die Befestigung in Beton