Setzwerkzeug HKD-TE-CX (kurz)
Setzwerkzeug HKD-TE-CX M8x25 #414475
Kurzes Setzwerkzeug zum Installieren und Befestigen von Rohrleitungen, Lüftungsrohren und Unterdecken
- Einsteckenden: TE-C (SDS Plus)
- Untergrundmaterial: Bewehrter Beton, Beton
- Arbeitsmodus: Hammerbohren
Ultimate
Hilti Kunden suchten auch Setzwerkzeug Ankerstange, Setzwerkzeug Dübel oder Setzwerkzeuge.
Optionen auswählen
Passend für Dübelgröße
- HKD M10x25
- HKD M12x25
- HKD M6x25
- HKD M8x25
Durchmesser
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 15 mm
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
CHF 73.29
CHF 73.29 / 1 Stück
Technische Daten
Einsteckenden
TE-C (SDS Plus)
Untergrundmaterial
Bewehrter Beton, Beton
Arbeitsmodus
Hammerbohren
Kopfform
Bohrer mit mehreren Schneiden
Materialzusammensetzung am Kopf
Wolframkarbid
Durchmesser
10 mm
Produktklasse
Ultimate
Technische Dokumente
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Löcher können stets mit korrekter Tiefe gebohrt werden
- Dübellänge von 25 mm reduziert das Risiko von Eisentreffern beim Bohren
- Kein Wechseln von Werkzeugen erforderlich
- Bohren und Setzen mit einem Werkzeug
- Ergonomisches Arbeiten
Anwendungen
- Kompaktdübel Hilti HKD zum Befestigen von Rohrleitungen, Lüftungsrohren und Unterdecken
- Montage kurzer Hilti HKD Kompaktdübel