Innengewindehülse HIS-RN
Innengewindehülse HIS-RN M8x90 A4 #258024
Innengewindehülse für Patronen und zur Injektion bei alltäglichen Anwendungen (A4-Edelstahl)
- Werkstoff, Korrosion: Edelstahl, A4
- Bohrerdurchmesser: 14 mm
- PROFIS Software: Ja
Hilti Kunden suchten auch Gewindehülse, Gewindehülse metrisch, Gewindehülse rostfrei or Gewindehülse.
Technische Daten
Werkstoff, Korrosion
Edelstahl, A4
Bohrerdurchmesser
14 mm
PROFIS Software
Ja
Zulassungen / Prüfberichte
Brandschutz, ETA, ICC-ES-Protokoll (Beton), Seismisch
Größe Innengewinde
8 mm
Gewindeeinschraubtiefe - min
8 mm
Gewindeeinschraubtiefe - max
20 mm
Technische Dokumente
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Innengewinde gestattet Unterputzmontage und einfaches Entfernen der Schrauben
- Verfügt über eine Meisselspitze zum Schneiden und Mischen der Hilti HVU Patrone (wird mit dem HIS-S Setzwerkzeug montiert)
- Ausgelegt für den Einsatz in Beton mit Hilti HVU Patronen und verschiedenen anderen Hilti Injektionsmörteln
Anwendungen
- Geeignet für die Befestigung mittels Innengewinde in Beton in Verbindung mit verschiedenen Hilti HIT Injektionsmörteln und Hilti HVU Patronen