- Home
- Kosten senken dank optimiertem Akku-Gerätepark

KOSTEN SENKEN DANK OPTIMIERTEM AKKU-GERÄTEPARK
Ein Akku für viele Anwendungen
Akkus sind unnötige Kostentreiber? Nicht mit der Hilti Akku-Plattform! Steigen Sie jetzt auf unsere Akku-Plattform um, denn Hilti Akkus sind kompatibel mit den meisten Hilti Geräten und müssen daher nicht extra dazugekauft werden. So auch die neue 22V 4.0 Ah Power-Ausführung.
Ihre Vorteile mit der Hilti Akku-Plattform auf einen Blick:
- Weniger häufiger Batteriewechsel auf der Baustelle nötig, was Ihnen effizientere Prozesse ermöglicht
- Hohe Mitarbeiterzufriedenheit dank einfacherer Handhabung der Geräte
- Kostenoptimierung durch Reduzierung auf eine Akku-Plattform
- Arbeitssicherheit der Mitarbeiter erhöht sich mit kabellosem Arbeiten
- Einmaliges Investment, Kostensicherheit und Effizienz bei Reparaturen
Gesteigerte Effizienz und Sicherheit
Dank optimal zusammengestellter Sets passt der Akku zu Ihrer Ausrüstung, lästiges Suchen für Ihre Mitarbeitenden auf der Baustelle ist nicht mehr nötig – die Effizienz Ihrer Mitarbeiter steigt deutlich. Eliminieren Sie ganz nebenher das zeitintensive Kabelziehen sowie unnötige Stolperfallen für einen sicheren Arbeitsplatz.
Planbarkeit ohne Folgekosten mit unserem Flottenmanagement
Akkus bedeuten auch Folgekosten, da diese regelmässig erneuert werden müssen. Mit unserem Flottenmanagement müssen Sie sich nicht um dieses Problem sorgen. Ein Ersatz ist sofort gewährleistet – in der Flottenservice Gebühr inbegriffen. Eine Flotte ermöglicht Ihnen zu jeder Zeit Planbarkeit ohne Folgekosten. Erfahren Sie hier mehr über das Flottenmanagement.
Passt Perfekt-Konfigurator
Stellen Sie sich Ihre Akku-Ausrüstung jetzt selbst zusammen. Einfach unter Spannung die gewünschte Eingabe wählen und schon werden Ihnen die dazu passenden Geräte angezeigt. Für Fragen oder für ein Beratungsgespräch kontaktieren Sie uns unter 0844 84 84 85.