Werkzeugaufbewahrung und Transportsysteme
Wichtige Links
Alle Produkte anzeigen

Robuste, Modulare Aufbewahrung. Für Bauprofis.
Ab sofort erhältlich
Bequem und zeitsparend Werkzeug und Material transportieren.

Modular
Bessere Übersicht durch modulare Aufbewahrung. Grosses Fassungsvermögen für die gesamte Ausrüstung.
Mit ProKit schneller und effizienter auf der Baustelle unterwegs.

Praktisch
Schnelle und einfache Einhand-Bedienung plus automatisch verriegelnde Verschlüsse. Individuell zusammenstell- und stapelbar.
Dank ProKit alles sicher verstaut und schnell zur Hand.

Sicher
Tracken Sie Ihre ProKit Boxen aus der Ferne, indem Sie ON!Track Tags hinzufügen und ProKit in Ihr Flottenmanagement aufnehmen.
Mit ProKit und ON!Track immer den Überblick behalten.
Zeit und Kosten mit ProKit sparen
Lernen Sie jetzt die einzelnen Komponenten kennen

ProKit Trolley
Vollständig abnehmbarer Trolley mit übergrossen Hartgummi-Rädern für einen leichteren Transport – jederzeit umfunktionierbar in eine mobile Arbeitsstation.
- Gewichtskapazität: 113 kg
- Maximale Stapelhöhe: 2,3 m

ProKit XL-Box
Mit der extragrossen ProKit Box, als Basis Ihres Trolleys, können Sie Ihre größten Geräte und schwersten Materalien verstauen und einfach transportieren.
- Gewichtskapazität: 45 kg
- Stauraum: 61 Liter

ProKit L-Box
Alle Kerngeräte in einer Box. Verstauen Sie Ihre meistgenutzten Geräte zusammen in unserer grossen ProKit Box.
- Tragfähigkeit: 34 kg
- Stauraum: 35 Liter

ProKit M-Box
Verstauen Sie kleinere Werkzeuge zusammen mit Einsätzen und Zubehör in unserer mittleren ProKit Box.
- Tragfähigkeit: 23 kg
- Stauraum: 19 Liter

ProKit Sortimentsbox
Gestalten Sie Ihre Sortimentsbox jederzeit individuell nach Ihren Bedürfnissen. Alle Verbrauchsmaterialien auf einen Blick für effizientes Arbeiten.
- Tragkraft: 23 kg
- Stauraum: 11 Fächer