- Home
- Lösungen
- Betriebsoptimierung
- Perspektiven & Impulse
- Whitepaper zur Human Augmentation
Was ist Human Augmentation?
Wie Human Augmentation die Bauindustrie beeinflussen kann
In Sci-Fi-Filmen werden Human Augmentierungen gerne mit Cyborgs in einen Topf geworfen. Aber in Wirklichkeit helfen uns tragbare Geräte, sicherer und produktiver zu arbeiten. Möchten Sie mehr erfahren? Laden Sie das komplette nachstehende Whitepaper herunter.
WAS IST HUMAN AUGMENTATION?
Definition: Am Körper zu tragende Geräte, die die Fähigkeiten des Nutzers verbessern
Im Bauwesen soll die Technologie die Arbeitskräfte ergänzen, nicht ersetzen. Sie kann sogar dazu beitragen, die Baustellen sicherer zu machen, den Mangel an qualifizierten Arbeitskräften zu beheben und die Produktivität zu steigern.
BRAUCHEN WIR HUMAN AUGMENTATION IM BAUWESEN?
meldeten im Zeitraum 2018-19 Muskel-Skelett-Verletzungen
als Folge ihrer Arbeit
dieser Muskel-Skelett-Verletzungen
betrafen die oberen Gliedmaßen und den Hals
verlorene Arbeitstage
aufgrund von arbeitsbedingten Muskel-Skelett-Verletzungen in 2019-20
aller Menschen
würden eine Augmentation ihres Körpers in Betracht ziehen
Der globale Markt für Human Augmentation wird bis 2027 voraussichtlich 22,4 Mrd. Dollar erreichen. Zahlreiche Branchen entwickeln bereits Human Augmentation für ihre Anwendungen.
In der Bauindustrie gibt es eine Dynamik für Human Augmentation, so dass die Technologie die Arbeit sicherer macht.
BEKÄMPFUNG VON MÜDIGKEIT UND STEIGERUNG DER PRODUKTIVITÄT
Wie Exoskelette die Arbeit von Arbeitnehmern durch Stressabbau verbessern können
Exoskelette sind tragbare Systeme, die den Bewegungen des Körpers folgen, um durch unterstützende Drehmomente und strukturelle Unterstützung Hilfe zu leisten. Es sind fast keine Änderungen am Arbeitsplatz erforderlich.
WIE KÖNNEN EXOSKELETTE IHNEN HELFEN?
FÖRDERUNG VON HUMAN AUGMENTATION
Die Technologie kann das Leben - und die Arbeit - von Menschen überall verbessern
Bauunternehmen haben die Möglichkeit, die durch Muskel-Skelett-Verletzungen verursachten Probleme anzugehen, einschließlich gesundheitlicher Probleme, die das Wohlbefinden der Mitarbeiter und die Produktivität beeinträchtigen. Es ist jetzt an der Zeit, gegen Muskel-Skelett-Verletzungen vorzugehen und die Arbeitnehmer zu unterstützen.