Nuron
Akku-Schlagschrauber SID 4-22
Kompakter bürstenloser Schlagschrauber, optimiert für zuverlässigeres und effizienteres Befestigen in Holz und Metall (Nuron Akkuplattform)
- Merkmal: Werkzeugaufnahme mit LED-Beleuchtung
- Werkzeugaufnahmetyp: 1/4" Sechskant zum Einklicken
- Leerlaufdrehzahl: Gang 1: 3000 U./Min.
Hilti Kunden suchten auch SID4, SChlagschrauber, Akkuschrauber, Schrauber or SID4-22.
Technische Daten
Merkmal
Werkzeugaufnahme mit LED-Beleuchtung
Werkzeugaufnahmetyp
1/4" Sechskant zum Einklicken
Leerlaufdrehzahl
Gang 1: 3000 U./Min.
Max. Drehmoment
186 Nm (1) 1
Volle Schlagfrequenz
4400 Schläge/Min.
Anzahl Gänge
1
Abmessungen (LxBxH)
134 x 68 x 204 mm
Gewicht Gerätekörper
0.852 kg
A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
95 dB (A) 2
Tri.Vibr. für Schlagmont. mit Werkzeug max. Kap. (ah)
10.7 m/s²
Nennspannung
21.6 V
- Gerät nicht verwenden bei genau spezifiziertem oder maximalen Drehmoment - Gefahr des Überdrehens und der Beschädigung der Schraube oder des Werkstückes.
- Gemäss geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
Technische Dokumente
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Kostengünstige Alternative zum SID 6-22 – der SID 4-22 ist der ideale Akku-Schlagschrauber von Hilti, wenn Sie nicht hunderte Schrauben pro Tag setzen müssen
- Extra kompakt – mit nur 134 mm Gesamtlänge ist dieser Schlagschrauber perfekt für Arbeiten auf engem Raum
- Werkzeugaufnahme mit LED-Leuchte – vier integrierte LED für eine klare, blendfreie Sicht auf den Arbeitsbereich
- Ergonomisch und ausgewogen – Konturgriff für eine komfortablere Handhabung, selbst bei Abeiten in unangenehmer Haltung
- Absolut robust – unser bisher langlebigster Schlagschrauber dank 1/4"-Sechskant-Schnellspannaufnahme in Verbindung mit optimiertem Getriebe, Motorkühlung und abgedichteter Elektronik
Anwendungen
- Kleinere Befestigungsarbeiten, bei denen es nicht primär auf das Tempo ankommt – z. B. Schalungen, Fertigbauteile und Verglasung
- Selbstbohrschrauben – optimiert für das Bohren in Metall mit anschliessendem Gewindefurchen
- Holzschrauben – agiler Akku-Schlagschrauber zur Befestigung von Holz auf Holz
- Mauerwerksschrauben – drei Gänge reduzieren das Drehmoment für Mauerwerksschrauben wie HRD
- Bohren in Holz mit Flachfräsbohrern wie WDB-S (max. Durchmesser 25 mm)
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.
Services

Hilti Tool Service
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich

Fleet Management
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.