Special
Akku-Geradschleifer GDG 6-A22
Akku-Geradschleifer GDG 6-A22 Kof #2257605
Akku-Geradschleifer mit bürstenlosem Hochleistungsmotor und variabler Drehzahl für Anwendungen in Metallfertigung und -bearbeitung
- Nennspannung: 21,6 V
- Abmessungen (LxBxH): 393 x 85 x 125 mm
- A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen: 76 dB (A)
Hilti Kunden suchten auch Akku-Schleifmaschine, Akkugeradschleifer, Gradschleifer, 22 V Plattform oder 22 V Schleifer, Clif2.
Passen Sie Ihr Set an


Gerät im Koffer
Wie viele Sets möchten Sie bestellen?
Nettopreis (rabattiert)
CHF 330.80
Technische Daten
Nennspannung
21,6 V
Abmessungen (LxBxH)
393 x 85 x 125 mm
A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
76 dB (A) 1
Triaxialer Vibrationswert beim Winkelschleifen (ah,AG)
22.2 m/s² 2
Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
2.6 kg
- Gemäss geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
- Gemäss geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
Technische Dokumente
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Höhere Leistung – der bürstenlose Motor und die hohe Drehzahl des Geradschleifers bieten optimale Leistung
- Variable Drehzahl – justierbar von 10 000 bis 25 000 U/min für ein optimales Gleichgewicht zwischen schnellem Materialabtrag und Feinbearbeitung
- Bürstenloser Motor – für maximale Leistung bei gleichzeitig geringerem Wartungsaufwand im Vergleich zu netz- oder druckluftbetriebenen Geradschleifern
- Hocheffizient – entfernt noch mehr Metall pro Akkuladung und Minute, damit in kürzerer Zeit mehr Arbeit erledigt werden kann
- Verbesserte Ergonomie – Anwenderkomfort und Führungssicherheit für präzise Metallarbeiten dank feststellbarem Ein-/Aus-Schalter und gut ausgewogenem Gerätegewicht
Anwendungen
- Metallarbeiten vor Ort – Reinigen von Oberflächen, Schweissnähten und Rohren, Entrosten, Entgraten, Polieren, Satinieren und andere Feinarbeiten
- Industrielle Metallfertigung – grober Materialabtrag, Entfernen von Schweissnähten, Vergrössern und Anbringen von Löchern, Vorbereiten von Rohren auf Schweissarbeiten
Services

Hilti Tool Service
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich

Fleet Management
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.
LifeTime Services
- 2 Jahre keine Reparaturkosten ab Kaufdatum, einschliesslich Verschleissteilen, Transport und Arbeitskosten
- Na Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt, solange wir das Gerät oder Werkzeug warten