Vliesscheiben AN-D SPX mit Stützteller
Vliesschleifscheiben Typ 27 der Ultimate-Leistungsklasse für die Nachbearbeitung von Edelstahl, Aluminium und anderen Metallen
- Untergrundmaterial: Aluminium, Buntmetall, Nichtrostender Stahl, Stahl
- Produktklasse: Ultimate
- Stützteller: Fiberglas
Ultimate
Hilti Kunden suchten auch Abrasivscheiben, Vliesscheiben, Schleifscheiben Ultimate, Nacharbeit Schleifen oder Satinieren.
Optionen auswählen
Durchmesser
- 115 mm
- 125 mm
Korndichte
- Grob plus
- 2 in 1: Grob und medium
- Fein plus
Verpackungseinheit
- 10 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab CHF 260.70











