6.8/11 M10 Clean-Tec Kartuschen für pulverbetriebene Bolzensetzgeräte
Magazinierte Clean-Tec Kartuschen für pulverbetriebene Bolzensetzgeräte
- Zur Verwendung mit (Geräten): DX 2, DX 351, DX 351 CT, DX 351 M/E, DX 351 MX 27, DX 351 MX 32, DX 36, DX 450, DX 460 F10, DX 460 F8, DX 460 F8S12, DX 460 FP8, DX 460 GR, DX 460 IE, DX 460 IE-XL, DX 460 MX, DX 460 MX, DX 460 SM, DX 460 SR, DX 462 CM, DX 462 CM, DX 462 F8, DX 462 F8S12, DX 5 F10, DX 5 F10 PTR, DX 5 F8, DX 5 F8S12, DX 5 GR, DX 5 IE, DX 5 IE-XL, DX 5 MX, DX 5 MX, DX 5 SM, DX A40, DX A41
- Kartuschentyp: 6.8/11 M10
- Anzahl der Kartuschen pro Magazinstreifen: 10
Ultimate
Hilti Kunden suchten auch Clean-Tec Kartuschen, Clean-Tec, Clean-Tec für Bolzensetzgeräte, Clean-Tec Booster oder Booster.
Optionen auswählen
Kartuschenfarbe
- Gelb
- Grün
- Rot
- Schwarz
- Weiß
Verpackungseinheit
- 100 Stk
- 1000 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab CHF 42.39
Technische Daten
Zur Verwendung mit (Geräten)
DX 2, DX 351, DX 351 CT, DX 351 M/E, DX 351 MX 27, DX 351 MX 32, DX 36, DX 450, DX 460 F10, DX 460 F8, DX 460 F8S12, DX 460 FP8, DX 460 GR, DX 460 IE, DX 460 IE-XL, DX 460 MX, DX 460 MX, DX 460 SM, DX 460 SR, DX 462 CM, DX 462 CM, DX 462 F8, DX 462 F8S12, DX 5 F10, DX 5 F10 PTR, DX 5 F8, DX 5 F8S12, DX 5 GR, DX 5 IE, DX 5 IE-XL, DX 5 MX, DX 5 MX, DX 5 SM, DX A40, DX A41
Kartuschentyp
6.8/11 M10
Anzahl der Kartuschen pro Magazinstreifen
10
Lagertemperatur - min
5 °C
Lagertemperatur - max
25 °C
Produktklasse
Ultimate
Technische Dokumente
pdf Konformitätserklärung für Kartuschen, Deutsch [ 52 KB ]
pdf Declaration-of-Conformity_DX Cartridges_2020-10-30_FR, Französisch [ 51.9 KB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Blei- und schwermetallfrei
- Grösserer Wirkungsgrad – Zahlenstreifen stellen sicher, dass keine Kartuschen verschwendet werden
- Leichtere Entsorgung – verbrauchte Streifen können im normalen Abfall entsorgt werden
- Bestandteil des Hilti DX-Sortiments von leistungsfähigen, zuverlässigen und vielseitigen pulverbetriebenen Befestigungslösungen
- Hilti Kartuschen sind speziell für den Einsatz mit Hilti Bolzensetzgeräten als Teil eines abgestimmten Systems ausgelegt
Anwendungen
- Direktmontage auf Stahl, Beton und Kalksandstein
- Befestigung von Nägeln, Bolzen und Elementen
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.

