Nuron
Akku-Bandsäge SB 6-22




Bandsäge mit Doppelabzug für präzise, geräuscharme und nahezu funkenfreie Tiefschnitte in Metall bis 127 mm│5” Tiefe (Nuron Akku-Plattform)
- Untergrundmaterial: Metall, Nichtrostender Stahl, Gusseisen, Aluminium, Kohlenstoffstahl
- Gewicht Gerätekörper: 6.32 kg
- A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen: 75 dB (A)
Hilti Kunden suchten auch SB 6-22, Bandsäge für Tiefschnitte oder Bandsäge.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt
Nettopreis (rabattiert)
Ab CHF 536.48
Technische Daten
Untergrundmaterial
Metall, Nichtrostender Stahl, Gusseisen, Aluminium, Kohlenstoffstahl
Gewicht Gerätekörper
6.32 kg
A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
75 dB (A) 1
Triaxialer Vibrationswert beim Metallsägen (ah,M)
0.8 m/s² 2
- Gemäss geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
- Gemäss geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
Technische Dokumente
pdf Bedienungsanleitung SB 6-22 (01), Bulgarisch, Tschechisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Hebräisch, Kroatisch, Ungarisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Türkisch, Ukrainisch, Serbisch [ 6.5 MB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Bandsäge für Tiefschnitte mit erweiterten Sicherheitsfunktionen – durch die zusätzliche Schnitttiefe erhalten Sie eine tragbare Lösung für noch mehr Metall-/Kunststoffanwendungen; der Doppelabzug erfordert eine beidhändige Bedienung, wodurch sich Unfälle besser vermeiden lassen
- Einsatz unter sämtlichen Bedingungen – praktisch ohne Funkenbildung, Schmutz und Lärm lassen sich tragbare Bandsägen für Tiefschnitte auch in bewohnten Gebäuden oder anderen sensiblen Umgebungen sicher einsetzen
- Hohe Leistung, geringer Wartungsaufwand – der bürstenlose Motor liefert lang anhaltende Leistung; dank des verstellbaren, werkzeuglosen Schneidschuhs behalten Sie auch beim Schneiden größerer Objekte die Kontrolle
- Fünf Geschwindigkeiten für mehr Effizienz und Komfort – geeignet zum Schneiden von Metallrohren, Streben, Gewindestangen oder Leerrohren in Verbindung mit der großen Auswahl an einfach zu wechselnden, hochwertigen Hilti Bandsägeblättern
- Nuron Akku-Plattform – Akku-Geräte ohne Kompromisse dank langlebigerer Akkus, energiesparender Sägeblätter und einer Reihe von Services für mehr Produktivität sowohl heute als auch morgen
Anwendungen
- Schneiden von Metallstreben, Rohren und Gewindestangen (max. Schnitttiefe 127 mm)
- Schneiden von MI, MT und Mekano® Modulträgern
- Schneiden von Kunststoffrohren
- Schneiden von Metallstreben, Rohren und Gewindestangen (max. Schnitttiefe 5”)
- Schneiden von 4,5”-Metallrohren
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.
Zugehörige Produkte
Premium-Sägeblatt für geräuscharme Kaltschnitte in Metall und Kunststoff mit SB 6-22 Bandsägen für Tiefschnitte
Nuron

Leistungsstarker 22-V-Lithium-Ionen-Akku zur Steigerung der Leistung und Laufzeit von Nuron Elektrowerkzeugen für mittelschwere bis schwere Belastungen
Nuron

22-V-Lithium-Ionen-Akku mit der höchsten Kapazität, für maximale Laufzeit von Nuron Elektrowerkzeugen für schwere Belastungen
Nuron

Kompakter und leichter 22-V-Lithium-Ionen-Akku für leichte Aufgaben mit Nuron-Geräten
Services
Hilti Geräteservice
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich
Fleet Management
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.