Nuron
Tragbare Akku-Bandsäge SB 4-22
Bandsäge SB 4-22 Sch #2240542



Tragbare Akku-Bandsäge inkl. Sägeblatt 14/18 TPI für präzise, geräuscharme Kaltschnitte (geringe Funkenbildung) bis 63,5 mm│2-1/2” Tiefe (Nuron Akku-Plattform)
- Untergrundmaterial: Metall, Nichtrostender Stahl
- Maximale Schnittleistung: 64 mm
Hilti Kunden suchten auch Akku Bandsäge, Bandsäge, Kaltschnitte, SB 4-22 oder Säge.
Passen Sie Ihr Set an


Gerät im Karton
Wie viele Sets möchten Sie bestellen?
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt
Nettopreis (rabattiert)
CHF 453.52
Technische Daten
Untergrundmaterial
Metall, Nichtrostender Stahl
Maximale Schnittleistung
64 mm
Technische Dokumente
pdf Bedienungsanleitung SB 4-22 (02), Bulgarisch, Tschechisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Kroatisch, Ungarisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Serbisch [ 10.4 MB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Kompakte Abmessungen – tragbare Akku-Bandsäge mit einfacher Manövrierbarkeit und LED-Licht für schnelle, präzise Schnitte auch an engen Stellen
- Geringeres Gewicht – nur 3,9 kg (inkl. Nuron Akku B 22-85) für noch mehr Komfort und Sicherheit, insbesondere bei Überkopf-Arbeiten
- Nahezu überall einsetzbar – praktisch ohne Funkenbildung, Schmutz und Lärm lassen sich tragbare Bandsägen auch in bewohnten Gebäuden oder anderen sensiblen Umgebungen sicher einsetzen
- Vielseitiges Schneidsystem – geeignet für nahezu alle Kunststoffrohre, Metallstreben, Gewindestangen oder Rohre in Verbindung mit der grossen Auswahl an einfach zu wechselnden, hochwertigen Hilti Sägeblättern
- Nuron-Akku-Plattform – Akku-Geräte ohne Kompromisse dank langlebigerer Akkus, energiesparender Sägeblätter und einer Reihe von Services für mehr Produktivität sowohl heute als auch morgen
Anwendungen
- Schneiden von Metallstreben, Rohren und Gewindestangen (max. Schnitttiefe 63,5 mm)
- Schneiden von Kunststoffrohren
- Schneiden von 1-5/8" MQ Montageschienen
- Schneiden von 1-5/8" MQ Profilschienen
- Schneiden von Metallstreben, Rohren und Gewindestangen (max. Schnitttiefe 2-1/2")
Zugehörige Produkte
Nuron

Kompakter und leichter 22-V-Lithium-Ionen-Akku für leichte Aufgaben mit Nuron-Geräten
Nuron

Leistungsstarker 22-V-Lithium-Ionen-Akku zur Steigerung der Leistung und Laufzeit von Nuron Elektrowerkzeugen für mittelschwere bis schwere Belastungen
Nuron

22-V-Lithium-Ionen-Akku mit der höchsten Kapazität, für maximale Laufzeit von Nuron Elektrowerkzeugen für schwere Belastungen
Nuron

Vielseitiger 22-V-Lithium-Ionen-Akku mit optimaler Balance von Gewicht, Leistung und Laufzeit für den Einsatz mit Nuron-Geräten
Services
Hilti Geräteservice
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich
Fleet Management
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.