Winkelschleifer AG 230-24D





Winkelschleifer mit 2400 W Leistung, Totmann-Schalter, Drehgriff und Bremse für Scheiben bis zu 230 mm Durchmesser
- Scheibendurchmesser: 230 mm
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket: 6.5 kg
- Max. Schnitttiefe: 68 mm
Hilti Kunden suchten auch Trenschleifer, Flex, Betonschleifer oder Winkelschleifer.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt
Nettopreis (rabattiert)
Ab CHF 593.63
Technische Daten
Scheibendurchmesser
230 mm
Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
6.5 kg
Max. Schnitttiefe
68 mm
Leerlaufdrehzahl
Gang 1: 6500 U./Min.
Schaltertyp
Totmann
A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
97 dB (A) 1
Triaxialer Vibrationswert beim Winkelschleifen (ah,AG)
5.8 m/s² 2
Haftungsausschluss
Verwenden Sie eine Schutzhaube, die von der ausgewählten Scheibe abhängt
- Gemäss geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
- Gemäss geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
Technische Dokumente
pdf Bedienungsanleitung AG 230-24D (04), Bulgarisch, Tschechisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Kroatisch, Ungarisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Türkisch, Ukrainisch, Serbisch [ 8.8 MB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Active Torque Control (ATC) verhindert bei Verklemmen der Scheibe unkontrolliertes Drehen der Maschine – und senkt damit ein häufiges Sicherheitsrisiko
- Die Smart Power Technologie von Hilti passt die Leistung automatisch dem zu schneidenden Material an – die Schnittqualität ist konstant hoch und der Motor vor Überlastung geschützt
- Deutlich weniger ermüdendes Arbeiten durch AVR (Aktive Vibrationsreduktion) – und damit höhere Produktivität
- Robuste Staubabsaughaube (optional) und weiche Griffe für nahezu staubfreie Bedienung und grösseren Arbeitskomfort
- Einstellbarer Zusatzgriff – für sichere und komfortable Kontrolle in jeder Arbeitsstellung
Anwendungen
- Trennen und Schleifen von Stahl und Metall
- Schneiden von Beton
- Schlitze für die Installation von Kabelkanälen in Beton und Mauerwerk
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.
Zugehörige Produkte
Hochleistungstrennscheibe für Metall zur Verwendung mit Winkelschleifern
Staubabsaugungssystem und Komponenten zum Trennen mit Hilti Winkelschleifern
Staubabsaugungssystem und Komponenten zum Trennen mit Hilti Winkelschleifern
Services
Hilti Geräteservice
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich
Fleet Management
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.


