Metallbauschrauber ST 2500
Metallbauschrauber ST 2500 230V Sch #378567

Schraubendreher mit einstellbarem Drehmoment für Stahl- und Metallanwendungen
- U/min: 2500 U./Min.
- Nennspannung: 230 V
- Gewicht: 1.5 kg
Hilti Kunden suchten auch netzbetrieben, Metall oder Bohrschrauber.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt
Nettopreis (rabattiert)
CHF 619.16
CHF 619.16 / 1 Stück
Technische Daten
U/min
2500 U./Min.
Nennspannung
230 V
Gewicht
1.5 kg
Abmessungen (LxBxH)
242 x 72 x 194 mm
Werkzeugaufnahmetyp
Schnellspannaufnahme 1/4"
Breite
72 mm
Technische Dokumente
pdf Technisches Dokument zur Schraubbefestigung, Englisch [ 12 MB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Universalschrauber für vielfältige Anwendungen im Metallbau
- Feststellknopf für Dauerbetrieb
- Tiefenlehre – für das kontrollierte Anpressen der Dichtscheiben, so dass eine dicht abschliessende Abdichtung gewährleistet ist
Anwendungen
- Befestigung überlappender Metallbleche
- Befestigen von Blech auf Stahl- oder Aluminiumunterkonstruktionen
- Befestigung von Blechen auf Kassettenprofilen
- Befestigen von Sandwichpaneelen auf Stahl- oder Holzunterkonstruktionen
Zugehörige Produkte
Leichter und leistungsstarker Akku-Metallschrauber für schwere Schraubarbeiten
Steckschlüsseleinsatz mit nicht magnetischer Sicherung / eingearbeiteter Stahlkugel zur Verwendung bei Sechskantschrauben
Steckschlüsseleinsatz mit magnetischer Schraubensicherung zur Verwendung mit Sechskantschrauben
Bithalter in Standardausführung mit Magnet zur Verwendung mit normalen Schraubendrehern
Services
Hilti Geräteservice
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich
Fleet Management
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.



