REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

DD-ST 150-U Kernbohrständer

Bohrständer für Hilti DD 150-U Kernbohrgeräte

  • Säulenverlängerung: Ja
  • Zu verwenden mit: DD 150-U

Hilti Kunden suchten auch Diamantbohrer StänderDiamantkernbohrgerät Ständer oder Diamant-Kernbohrgerät.

Optionen auswählen

Verpackungseinheit
  • 1 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab CHF 2'572.08

Technische Daten

Säulenverlängerung
Ja
Zu verwenden mit
DD 150-U

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Kompakt und leicht – konzipiert für Tragbarkeit und einfaches Aufstellen
  • Umfangreiches Zubehör erhältlich – zum Beispiel Vakuumplatten, Spannspindeln, Befestigungssets und Wasserfangringsysteme
  • Leichter Aufbau – werkzeugloser Schnellanschluss des Bohrmotors

Anwendungen

  • Bohrbereich bis zu 162 mm (6 3/8") Durchmesser ohne Distanzstücke
  • Kann durch Anker oder durch eine Vakuumpumpe befestigt werden
  • Bohrständer für schräges Kernbohren bis zu 45°
  • Kompatibel mit den Kernbohrgeräten DD 150-U, DD 110-U-22, DD 150-U-22 und DD-160-22
  • Kompatibel mit der Bohrvorschubeinheit DD AF-CA L

Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.