Nuron
Nuron-Schnellladegerät C 6-22


Schnellladegerät für alle Hilti Nuron-Akkus
- Akkusystem-Kompatibilität: Nuron
- Ausgangsleistung: 240 W
- Ausgangsstrom: 9.6 A
Hilti Kunden suchten auch Ladegerät, Kompakt Ladegerät, Akku Ladegerät, C 6-22 oder C 6.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt
Nettopreis (rabattiert)
Ab CHF 197.32
Technische Daten
Akkusystem-Kompatibilität
Nuron
Ausgangsleistung
240 W
Ausgangsstrom
9.6 A
Ladetemperaturbereich
-20 - 40 °C
Statusanzeige
Ja
Abmessungen (LxBxH)
189 x 160 x 76 mm
Technische Dokumente
pdf Multi-Tool Cases Overview, Englisch [ 603.3 KB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Schnelleres Aufladen – bis zu 65 % kürzere Ladezeit als mit dem Ladegerät C 4-22
- Längere Akku-Lebensdauer – aktive Kühlung der Akkus nach anspruchsvollen Anwendungen trägt zu einer längeren Lebensdauer bei
- Einfache Wartung – Netzkabel ist jetzt noch langlebiger und schnell vor Ort austauschbar
- Wandmontage – Gehäuse mit Durchbohrungen zur Befestigung des Ladegeräts an der Wand, kein Abmessen erforderlich
- Datenkonnektivität – Austausch von Daten zur Geräte- und Akkunutzung mit der Hilti Cloud für effizientere Reparaturen und Informationen zur Optimierung der Geräteausgabe (optionales Datenmodul CDM-22 erforderlich)
Anwendungen
- Zeitsparendes Schnellladen von Nuron Akkus
- Kompatibel mit allen Nuron Akkus
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.
Zugehörige Produkte
Nuron

Kompakter und leichter 22-V-Lithium-Ionen-Akku für leichte Aufgaben mit Nuron-Geräten
Nuron

Vielseitiger 22-V-Lithium-Ionen-Akku mit optimaler Balance von Gewicht, Leistung und Laufzeit für den Einsatz mit Nuron-Geräten
Nuron

Langlebiger 22-V-Lithium-Ionen-Akku mit längerer Laufzeit und höherer Leistungsabgabe für den Einsatz mit Nuron-Geräten
Online-Schulung zum Thema Lithium-Ionen-Akkus mit praktischem Wissen über die Sicherheitsaspekte und Risiken von Akkus für Elektrowerkzeuge und Abschlusszertifikat
Services
Hilti Geräteservice
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich
Fleet Management
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.
