REGISTRAZIONEApprofittate dello shopping online e dei servizi online personalizzatiMaggiori informazioni

Scopri la nostra gamma completa di seghe circolari, seghetti frontali, seghetti alternativi ecc., progettati per ottimizzare la velocità e le prestazioni di taglio di metallo, legno, cartongesso e altri materiali

24 Prodotti

Filtro

Nuron

Sega a nastro cordless SM 60-22


Descrizione
Sega circolare composta scorrevole a doppia inclinazione con capacità di taglio fino a 100x355 mm│4" x 13-3/4" (Piattaforma della batteria Nuron)
Diametro lama
305 mm
Materiale base
Legno, Plastica
Senza carico, giri/minuto
marcia 1: 4300 giri/min.

Nuron

Seghetto frontale SR 6-22


Descrizione
Seghetto frontale a batteria progettato per la demolizione a uso intensivo e il taglio con maggiore comfort e velocità (piattaforma della batteria Nuron)
Materiale base
Legno con metallo, Legno con chiodi, Compositi in legno, Legno, Acciaio, Acciaio inox, Pannello a sandwich, Compensato, Plastica, Lamiera metallica, Metallo, Muratura, Mattone cavo, Cartongesso, Ghisa.
Lunghezza corsa
32 mm
Numero corse
2600 corse/minuto

Nuron

SR 4-22 Sega alternativa a una mano
Descrizione
Seghetto frontale a una sola mano cordless e con motore brushless compatto e leggero, progettato per i lavori quotidiani di demolizione e il taglio veloce e preciso (piattaforma della batteria Nuron)
Materiale base
Legno con metallo, Legno con chiodi, Compositi in legno, Legno, Acciaio, Acciaio inox, Pannello a sandwich, Compensato, Plastica, Lamiera metallica, Metallo, Muratura, Mattone cavo, Cartongesso, Ghisa.
Lunghezza corsa
23 mm
Numero corse
3000 corse/minuto

Nuron

SC 30WR-22 Sega circolare a batteria
Descrizione
Sega circolare a batteria con un intervallo estremo di profondità di taglio per tagli precisi fino a una profondità di 70 mm │2-5/8" (piattaforma della batteria Nuron)
Profondità di taglio max
70 mm
Diametro lama
190 mm
Materiale base
Legno

Nuron

Sega circolare a batteria per legno SC 6WL-22
Descrizione
Sega circolare a batteria per il taglio del legno fino a 60 mm | 2-3/8" con una lama universale più veloce di diametro 165 mm | 6-1/2"
Profondità di taglio max
60 mm
Diametro lama
165 mm
Materiale base
Truciolato, Cartongesso, Pannello in fibra, Pannello in fibrocemento, Gesso, Pannello in cartongesso, Fibra di gesso, Legno duro (faggio, quercia, ecc.), Laminato ad alta pressione., Pannello laminato, Plastica, Plexiglass, Compensato, Legno morbido (abete, pino ecc.), Legno, Compositi in legno, Compensato con anima in legno

Nuron

Sega circolare cordless SC 6WP-22
Descrizione
Sega circolare a tuffo di precisione con elevato tasso di cattura della polvere per tagli diritti nel legno puliti e controllati, fino a 53 mm│2-1/8" di profondità con binario di guida
Profondità di taglio max
57 mm
Diametro lama
165 mm
Materiale base
Truciolato, Cartongesso, Pannello in fibra, Pannello in fibrocemento, Pannello in cartongesso, Fibra di gesso, Legno duro (faggio, quercia, ecc.), Laminato ad alta pressione., Pannello laminato, Plastica, Plexiglass, Compensato, Legno morbido (abete, pino ecc.), Legname, Legno, Compositi in legno, Compensato con anima in legno

Nuron

Sega circolare a batteria per metallo SC 6ML-22
Descrizione
Sega a batteria per il taglio a freddo del metallo per il taglio di precisione extra-rapido fino a una profondità di 60 mm│2-3/8" (piattaforma della batteria Nuron)
Profondità di taglio max
60 mm
Diametro lama
165 mm
Materiale base
Metallo, Acciaio, Acciaio inox, Materiale non ferroso

Nuron

Sega circolare a batteria SC 4MR-22
Descrizione
Sega circolare a batteria con peso e dimensioni ridotti al minimo per tagli sopraelevati fino a 51 mm│2" (piattaforma della batteria Nuron)
Profondità di taglio max
51 mm
Diametro lama
136 mm
Materiale base
Metallo, Acciaio, Acciaio inox

Nuron

SC 5ML-22 Sega circolare a batteria per metallo
Descrizione
Sega circolare cordless per il taglio a freddo del metallo per tagli precisi e rapidi fino a una profondità di 57 mm │2-¼” (piattaforma della batteria Nuron)
Profondità di taglio max
57 mm
Diametro lama
165 mm
Materiale base
Metallo, Acciaio, Acciaio inox, Materiale non ferroso

Nuron

Tagli diritti e precisi ad una profondità massima di 2-5/8"
Descrizione
Sega circolare cordless con lama pre-montata da 190 mm | 7-1/4", per tagli precisi fino a 70 mm│2-3/4" nel legno e nei pannelli truciolari (piattaforma della batteria Nuron)
Profondità di taglio max
70 mm
Diametro lama
190 mm
Materiale base
Legno

Nuron

Sega a nastro per taglio profondo SB 6-22
Descrizione
Sega a nastro a doppio azionamento per taglio profondo per tagli precisi, silenziosi e pressoché a bassa formazione di scintille del metallo fino a una profondità di 127 mm │5" (piattaforma della batteria Nuron)
Materiale base
Metallo, Acciaio inox, Ghisa., Alluminio, Acciaio al carbonio
Peso corpo dell'attrezzo
6.32 kg
Livello di pressione sonora (A) misurato
75 dB (A)

Nuron

SB 4-22 Sega a nastro portatile


Descrizione
Sega a nastro portatile cordless inclusa lama 14/18 TPI per tagli precisi, silenziosi e a bassa formazione di scintille del metallo fino a una profondità di 63,5 mm │2-1/2" (piattaforma della batteria Nuron)
Materiale base
Metallo, Acciaio inox

Nuron

Multi-attrezzo oscillante cordless SMT 6-22
Descrizione
Potente multi-attrezzo cordless con interfaccia StarlockMax, AVR e angolo di oscillazione di 4o
Materiale base
Cartongesso, Legno, Malta, Vernice, Legno con chiodi, Legno morbido (abete, pino ecc.), Cemento, Metallo, PVC, Legname
Senza carico, giri/minuto
marcia 1: 20000 giri/min.
Valore di vibrazione triassiali per taglio pannelli in legno (ah,B)
2.5 m/s²

Nuron

SJT 6-22 Seghetto alternativo a batteria
Descrizione
Potente seghetto alternativo cordless con impugnatura a barra e una maggiore autonomia per una grande precisione nei tagli diritti o curvi (piattaforma della batteria Nuron)
Peso corpo dell'attrezzo
2.1 kg
Materiale base
Legno, Metallo, Cartongesso, Plastica, Alluminio, Acciaio
Lunghezza corsa
28 mm

Nuron

SCO 6-22 Attrezzo da taglio


Descrizione
Attrezzo cordless per il taglio del cartongesso, con motore brushless per tagli rapidi, puliti e precisi nei pannelli e nelle lamiere metalliche sottili (piattaforma della batteria Nuron)
Peso corpo dell'attrezzo
1.4 kg
Materiale base
Cartongesso
Livello di pressione sonora (A) misurato
79 dB (A)
SR 2-A12


Descrizione
Seghetto frontale cordless da 12 V per uso leggero in demolizioni, con luce a LED, progettato per basse vibrazioni, per un taglio senza problemi
Materiale base
Legno, Metallo, Plastica, Cartongesso, Pannello a sandwich
Lunghezza corsa
16 mm
Numero corse
2900 corse/minuto
SR 30-A36


Descrizione
Seghetto frontale cordless da 36 V con potenza massima e design ergonomico necessari per demolizioni intensive
Materiale base
Metallo, Legno, Mattone, Calcestruzzo leggero
Lunghezza corsa
32 mm
Numero corse
2800 corse/minuto
SCM 22-A


Descrizione
Sega circolare cordless per metallo, per tagli a freddo rapidi e precisi in lamiere, pannelli, tubi e profilati
Profondità di taglio max
57 mm
Diametro lama
165 mm
Materiale base
Metallo, Pannello a sandwich
SR 30


Descrizione
Seghetto per demolizione pesante con potente motore provvisto di AVR, SR 30 con morsetto della lama keyless
Materiale base
Metallo, Legno, Minerale
Lunghezza corsa
32 mm
Numero corse
2650 corse/minuto
Seghetto frontale WSR 900-PE
Descrizione
Seghetto frontale progettato per comuni lavori di demolizione e taglio a misura con vibrazioni ridotte al minimo
Materiale base
Metallo, Legno, Minerale
Lunghezza corsa
32 mm
Numero corse
2700 corse/minuto
Sega circolare WSC 85
Descrizione
Sega circolare con azione combinata verticale e ondulatoria, per tagli diritti per uso intensivo di profondità fino a 85 mm
Profondità di taglio max
85 mm
Diametro lama - range
207 - 230 mm
Profondità di taglio a 45 gradi
60 mm
Sega circolare SCW 70
Descrizione
Sega circolare per tagli diritti per uso intensivo fino a 70 mm
Profondità di taglio max
67 mm
Diametro lama - range
184 - 190 mm
Profondità di taglio a 45 gradi
49 mm
SC 55W


Descrizione
Sega circolare con una profondità massima di taglio di 55 mm
Profondità di taglio max
55 mm
Diametro lama - range
160 - 165 mm
Profondità di taglio a 45 gradi
41 mm
Seghetto alternativo ad azione orbitale SJT 6 con impugnatura a barra
Descrizione
Seghetto alternativo ad azione orbitale da 850W con impugnatura a barra, costruito per eseguire tagli difficili, curvi in modo più rapido e confortevole
Potenza assorbita
850 w
Maniglia
Maniglia cilindrica
Peso secondo la Procedura EPTA 01/2003 senza batteria
2.4 kg