REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

Diamantbohrgeräte

Ich bin an Diamantbohrgeräten interessiert, die ich handgeführt und ständergeführt einsetzen kann und die im Nass- und Trockenschnitt für alle Kernbohrungen in Beton und Mauerwerk geeignet sind.

Ich bin an Diamantbohrgeräten interessiert, die ich handgeführt und ständergeführt einsetzen kann und die im Nass- und Trockenschnitt für alle Kernbohrungen in Beton und Mauerwerk geeignet sind.
Kernbohrgerät DD 30-W Kompaktes, leichtes Diamantbohrgerät für handgeführte Nassbohrungen für Schwerlastdübel und Armierungsanschlüsse von 8 bis 35 mm (5/16 bis 1-3/8")
Kernbohrgerät DD 110-D Kompaktes und leichtes Diamantkernbohrgerät für handgeführte Trockenbohrungen in Mauerwerk, bis Ø 160 mm
Kernbohrgerät DD 120 Äusserst kompaktes, leichtes und mobiles Diamantbohrgerät für ständergeführte Betonbohrungen von 16 bis 162 mm (5/8 bis 6-3/8")
Kernbohrer DD 150-U Vielseitiges Diamantbohrgerät für hand- oder ständergeführte Kernbohrungen von 8 bis 162 mm (5/16 bis 6-3/8")
Kernbohrgerät DD 160 Kompaktes, aber leistungsfähiges Diamantbohrgerät für ständergeführte Betonbohrungen von 25 bis 202 mm (31/32 bis 7-15/16")
Kernbohrgerät DD 250-CA Modernes Diamant-Kernbohrgerät mit optionaler Cut Assist-Vorschubeinheit für sehr kleine bis grosse Durchmesser (12 bis 500 mm bzw. ½ bis 20")
Kernbohrgerät DD 350-CA Diamant-Kernbohrsystem mit Hochfrequenzmotor und optionalem automatischem Vorschub für ständergeführte Kernbohrungen von 52 bis 500 mm (2-1/16 bis 19-11/16")
Kernbohrgerät DD 500-CA Diamant-Kernbohrsystem mit Drehstrom-Hochfrequenzmotor und optionalem automatischem Vorschub für ständergeführte Kernbohrungen in Beton von 82 bis 600 mm (3-7/32 bis 23-5/8")
Zurück zu den Produkten ()
Vergleichen
Produkte ()
Login um fortzufahren