REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

Emaillierte Einfach-Gleitunterkonstruktion für schwere Anwendungen in der Kältetechnik

  • Werkstoffzusammensetzung: DD11 – DIN EN 10111
  • Oberfläche: Betongraue Emaille
  • Umgebungsbedingungen: Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)

Hilti Kunden suchten auch Montage RohrleitungenGleiterGleitunterkonstruktionInstallation Kälteleiter oder Installation Lösung.

Optionen auswählen

Durchmesser D
  • 219.1 mm
  • 273 mm
  • 323.9 mm
  • 355.6 mm
  • 368 mm
  • 406.4 mm
  • 457 mm
  • 508 mm
  • 609 mm
Querschnitt Breite und Stärke (b x s)
  • 200 x 60 mm
  • 240 x 60 mm
Verpackungseinheit
  • 1 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab CHF 207.66