KF 171-1 Gleitunterkonstruktion
Emaillierte Einfach-Gleitunterkonstruktion für schwere Anwendungen in der Kältetechnik
- Werkstoffzusammensetzung: DD11 – DIN EN 10111
- Oberfläche: Betongraue Emaille
- Umgebungsbedingungen: Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
Hilti Kunden suchten auch Montage Rohrleitungen, Gleiter, Gleitunterkonstruktion, Installation Kälteleiter oder Installation Lösung.
Optionen auswählen
Durchmesser D
- 219.1 mm
- 273 mm
- 323.9 mm
- 355.6 mm
- 368 mm
- 406.4 mm
- 457 mm
- 508 mm
- 609 mm
Querschnitt Breite und Stärke (b x s)
- 200 x 60 mm
- 240 x 60 mm
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab CHF 207.66






