NEUHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Festpunkte und Gleiter für Rohranwendungen mit thermischer Längenänderung in der Gebäude- und Kältetechnik

4 Produkte

Filter
MFP-PC Festpunktrohrschelle
Beschreibung
Galvanisch verzinkte Fixpunktrohrschelle für maximale Leistung in schweren Anwendungen
Werkstoffzusammensetzung
Stahl
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
MFP-KF Kälterohrschelle mit Festpunktbefestigung
Beschreibung
Festpunktrohrschelle mit hochdichter Isolierung für schwere Anwendungen in der Kältetechnik
Zulassungen
Brandschutzklasse B2
Temperaturbeständigkeit
-45 - 105 °C
Werkstoffzusammensetzung
Geschlossenzelliger Polyurethan-Schaum
MFP-L-F Festpunktrohrschelle leicht
Beschreibung
Feuerverzinkte (HDG) Festpunktrohrschelle für leichte Anwendungen
Werkstoffzusammensetzung
S235JR – DIN EN 10025
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
MFP-F Festpunktrohrschelle
Beschreibung
Feuerverzinkte (HDG) Festpunktrohrschelle für Schwerlastanwendungen
Werkstoffzusammensetzung
S235JR – DIN EN 10025
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)