REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

Schienensystem für leichte Lasten (MM)

Schienensystem für leichte Lasten zur Montage von Lüftungskomponenten mit Schalldämmelementen

Schienensystem für leichte Lasten zur Montage von Lüftungskomponenten mit Schalldämmelementen
MM-C-16 Galvanisch verzinkte MM Profilschiene (16 mm hoch) für leichte Anwendungen
MM-C-30 Galvanisch verzinkte MM Profilschiene (30 mm hoch) für leichte Anwendungen
MM-C-36 Galvanisch verzinkte MM Profilschiene (36 mm hoch) für leichte bis mittelschwere Anwendungen
MM-S Galvanisch verzinkte Schellenanbindung zum Befestigen von Gewindekomponenten an MM Profilschienen
MM-ST Galvanisch verzinkte, vormontierte Schellenanbindung zum schnellen Befestigen an MM Profilschienen
MM-WN Galvanisch verzinkte Flügelmutter zum Verbinden von Komponenten an modularen Schienensystemen mit MM Profilschienen
MM-AH-90 Galvanisch verzinkter 90-Grad-Winkel zum Verbinden mehrerer MM Profilschienen
MM-R-16-36 Galvanisch verzinkter Schienenfuß zur Schrägbefestigung von MM Schienen auf verschiedenen Untergründen
MM-AF-90 Winkel Feuerverzinkter 90-Grad-Flachwinkel zum Verbinden mehrerer MM Profilschienen
MM-T-16-36 Galvanisch verzinkte Trägerklammer zur direkten Verbindung von MM Profilschienen mit Stahlträgern
MM-CW Lochplatte Lochplatte für verschiedene Anwendungen zur Verwendung mit dem MM System