REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

Schienensystem für mittleren Lastbereich (MQ)

Schienensystem für den mittleren Lastbereich für die Montage von Rohrhalterungen, Lüftungskanälen und Kabeltrassen - ausgelegt für maximale Flexibilität und einfaches Handling

Schienensystem für den mittleren Lastbereich für die Montage von Rohrhalterungen, Lüftungskanälen und Kabeltrassen - ausgelegt für maximale Flexibilität und einfaches Handling
MQ-21-HDG plus Feuerverzinkte MQ Profilschiene (21 mm hoch) für leichte Anwendungen
MQ-21 D-HDG plus Feuerverzinkte MQ Doppel-Montageschiene für mittelschwere Anwendungen
MQ-41-HDG plus Feuerverzinkte MQ Doppel-Montageschiene für mittelschwere Anwendungen
MQ-41 D-HDG plus Feuerverzinkte MQ Doppel-Montageschiene für mittelschwere Anwendungen
MQ-52-F Schiene Feuerverzinkte MQ Profilschiene (52 mm hoch) für mittelschwere/schwere Anwendungen
MQ-52-72 D-F Feuerverzinkte MQ Doppel-Montageschiene für mittelschwere/schwere Anwendungen
MQ-72-F Schiene Feuerverzinkte MQ Profilschiene (72 mm hoch) für mittelschwere/schwere Anwendungen
MQ-124X D-F Feuerverzinkte MQ Doppel-Montageschiene für mittelschwere/schwere Anwendungen
MQK-21 D-F Feuerverzinkte Doppelkonsole für mittelschwere Anwendungen
MQK-41-F Konsole Feuerverzinkte Konsole mit einfacher MQ Profilschiene (41 mm hoch) für mittelschwere Anwendungen
MQK-41/4-F Feuerverzinkte Konsole mit einfacher MQ Profilschiene (41 mm hoch) mit quadratischer Grundplatte für höhere Steifigkeit
MQK-41 D-F Feuerverzinkte Doppelkonsole für mittelschwere Anwendungen
MQK-72-F Konsole Feuerverzinkte Konsole mit einfacher MQ Profilschiene (72 mm hoch) für mittelschwere Anwendungen
MQK-H-HDG 300/550 Feuerverzinkte Konsole mit einer Länge von 300/550 mm für Schwerlastanwendungen
MQK-H Feuerverzinkte Konsole mit einer Länge von 790/900 mm für Schwerlastanwendungen
MQA-F Schellenanbindung Feuerverzinkte Rohrklemmenverstrebung zum Befestigen von Gewindekomponenten an MQ Profilschienen
MQM-F Flügelmutter Feuerverzinkte Flügelmutter zum Verbinden von Komponenten an modularen Schienensystemen
MQM-HDG plus Feuerverzinkte Flügelmutter zum Verbinden von Komponenten an modularen Schienensystemen
MQW-F 45°/135° Feuerverzinkter 45- oder 135-Grad-Winkel zum Verbinden mehrerer MQ Profilschienen
MQW-S-F Winkelkonsole Feuerverzinkter schwerer 90-Grad-Winkel zum Verbinden mehrerer MQ Profilschienen in mittelschweren/schweren Anwendungen
MQV-F Schienenverbinder Feuerverzinkter Verbindungsknopf (flach) zur Verwendung als Längsverlängerung für MQ Profilschienen
MQV 2/2 D-F Feuerverzinkter Schienenfuss zur Befestigung von Profilschienen auf Beton
MQP-1-F Schienenfuss Feuerverzinkter Schienenfuss zur Schrägbefestigung von Schienen auf Beton; für leichte/mittelschwere Anwendungen
MQP-G-F Schienenfuss Feuerverzinkter Schienenfuss zur Schrägbefestigung von Schienen an verschiedenen Untergründen
MQP-U-F Feuerverzinktes Schwenkelement zur Abstützung modularer Schienensysteme mit Gewindestangen
MQT-C-F Trägerklammer Feuerverzinkte Trägerklammer zur direkten Verbindung von MQ Profilschienen mit Stahlträgern
MQT-F Feuerverzinkte Trägerklammer zur direkten Verbindung von MQ Profilschienen mit Stahlträgern
MF-FL Winkel Feuerverzinkter Winkel der Standard-Leistungsklasse für viele allgemeine Anwendungen mit Profilschienen
MQ3D-F Verbinder Feuerverzinkte Elemente für die Montage von 3D-Konstruktionen vor Ort
MQZ-U-F Feuerverzinkte Montagescheibe für metrische Gewinde in Schmetterlingsöffnungen
MQG-2-F Grundplatte Feuerverzinkte Grundplatte zum Befestigen von Gewindekomponenten an MQ Profilschienen