REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

Module zur Abdichtung von Kabeln/Rohren innerhalb von Durchführungsrahmen in explosionsgefährdeten Bereichen

  • Lager- und Transporttemperatur - Bereich: 5 - 25 °C
  • Temperaturbeständigkeitsbereich: -40 - 75 °C
  • Anwendungstemperatur - Bereich: -20 - 75 °C

Hilti Kunden suchten auch Modul BrandschutzrahmenschottsystemAbdichten KabelAbdichten explosionsgefährdeter BereichATEX-Direktive oder Ölplattformen.

Optionen auswählen

Kabeldurchmesser – Bereich
  • 3 - 9 mm
  • 5 - 12 mm
  • 5 - 16 mm
  • 13 - 23 mm
  • 23 - 33 mm
  • 34 - 51 mm
  • 52 - 78 mm
  • 79 - 99 mm
Modulhöhe
  • 15 mm
  • 20 mm
  • 30 mm
  • 40 mm
  • 60 mm
  • 90 mm
  • 120 mm
Untergrundmaterial
  • Beton, Stahl
Verpackungseinheit
  • 1 Stk
  • 4 Stk
  • 9 Stk
  • 16 Stk
  • 36 Stk
  • 64 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab CHF 88.11