Kabelmodul CFS-T
Module zum Abdichten von Kabeln/Rohren innerhalb eines Durchführungsrahmens, wenn eine hohe Wasser- und Gasdichtigkeit sowie Feuerbeständigkeit erforderlich sind
- Zulassungen: DIBt, ETA, UL
- Lager- und Transporttemperatur - Bereich: 5 - 25 °C
- Temperaturbeständigkeitsbereich: -40 - 50 °C
Hilti Kunden suchten auch Modul Brandschutzrahmenschottsystem, Abdichten Kabel, Abdichten Schiffbau, Abdichten Windkraft oder Durchführung Offshore.
Optionen auswählen
Untergrundmaterial
- Beton, Stahl
Kabeldurchmesser – Bereich
- 3 - 9 mm
- 5 - 12 mm
- 13 - 23 mm
- 23 - 33 mm
- 34 - 51 mm
- 52 - 78 mm
- 79 - 99 mm
Modulhöhe
- 15 mm
- 20 mm
- 30 mm
- 40 mm
- 60 mm
- 90 mm
- 120 mm
Verpackungseinheit
- 1 Stk
- 4 Stk
- 9 Stk
- 16 Stk
- 36 Stk
- 64 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab CHF 75.97